DFPD fordító hajtómű

 

 

 

Konfigurálható fordító hajtómű egyszerű és kompakt kialakítással

  • Egyes és kettős működésű
  • Optimalizált rugópatron kialakítás a hatékonyabb egyes működés érdekében 0,5 bar léptékben
  • A véghelyzet mindkét végen beállítható a rugalmasabb üzembe helyezés érdekében
  • Magas és alacsony hőmérsékleten is használható: -50 ... +150°C
  • Beépítő lemez a vezérlőszelephez mind az EU (G), mind az US változathoz (NPT)

Felhasználás:

A legtöbb feladatra alkalmas a feldolgozó iparban - pillangószelepek, gömbszelepek és levegőcsillapítók automatizálása a vegyiparban, italgyártásban és gyógyszeriparban, valamint a vízkezelés terén

Quarter turn actuator DFPD-C

DFPD-C: tökéletes a vegyszerekhez!

A DFPD-C és DFPD-C-VDE2 fordító hajtóművek fel vannak szerelve a vegyiparban uralkodó nehéz körülményekkel szemben, és új mércét állítanak kivételes funkcióikkal. Ide tartozik a VDI/VDE 3847 szerinti  NAMUR interfész, a kemény eloxált véglapok, a véghelyzet állítására szolgáló kifúvásbiztos csavarok, tengelyközpontosító gyűrű és rögzített rugópatron, amelyek színesfémektől mentesek.

Bővebben a DFPD-C hajtóművekről

Automate process valves with the DFPD

Konfigurátor: automatizálja a folyamatszelepeket DFPD-vel

A folyamatszelep-egységekhez tartozó konfigurátorral gyerekjáték az optimális megoldás kiválasztása. Egyszerűen válassza ki a paramétereket és a konfigurátor azonnal javaslatot tesz a megfelelő kombinációkra, beleértve a rendszerazonosítót és CAD-letöltést, ezáltal gyorsabbá, biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a mérnöki munkát.

Golyós szelepek konfigurálása

Pillangószelepek konfigurálása