EXCT lineáris portál

Kartéziánus anyagmozgató rendszer a nagy sebességű szedőegységhez

Kompakt, teljes körű megoldás tökéletes dinamikus válasszal – akár 90 szedés/perc

  • Nagy dinamikus válasz a nagy terhelésekhez
  • Három méretben, akár 10 kg teherhez
  • Skálázható löketek a különböző munkadarabokhoz
  • Opcionális: vezérlőrendszerrel a precíz pont-pont vagy pályavezérelt mozgásokhoz
  • Sokoldalú első egység interfész a forgatási és fogási megoldásokhoz
  • Beépített energialánc-koncepció

Nagy ciklussebességű gyors folyamatokhoz:

  • Pick & place
  • Darabok adagolása
  • Darabok szerelése
  • Darabok csomagolása
  • Töltési feladatok

Műszaki adatok EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Max. Y-löket [mm]   1 000   1 500   2 000
Z-löketek [mm]   100 / 200   250 / 500   250 / 500 / 800
Max. gyorsulás [m/s²]   50   50   30
Max. sebesség [m/s]   5   5   5
Terhelés (max. dinamikus válasz) [kg]   1,5   3   10
Terhelés (csökkentett dinamikus válasz) [kg]   3   6   15