Szerszámgépeken használt termékek

A szerszámgépen

Lényegesen rövidebb megmunkálási és beállítási idők a Festo megoldásaival

  • Szerszámtár és szerszámcserélő a hatékony gyártásért - akár a legkisebb gyártási tételek esetén is
  • Anyagmozgató rendszerek a be- és kirakodáshoz szabványos vagy vevő-specifikus megoldásként
  • Megfelelő biztonsági technológiával ellátott automatikus ajtókhoz fejlesztett megoldások

Szerszámgépek egyes funkciói:

Stopping, gripping and clamping workpiecesHandling systems for loading and unloadingTool magazine and tool changer, for smaller manufacturing lots as wellCompressed air preparation and sealing air

 

Kattintson ide a további funkciók megtekintéséhez

 
Stopping, gripping and clamping workpiecesHandling systems for loading and unloadingTool magazine and tool changer, for smaller manufacturing lots as wellCompressed air preparation and sealing air

 

Szerszámgépek egyes funkcióira tervezett termékek
Compressed air preparation with the MS series

Sűrített levegő előállítása az MS sorozattal

Megfelelő sűrítettlevegő-előállítással növelhető a szerszámgép hasznos élettartama, valamint csökkenthető a gépmeghibásodások száma és az állásidő.

MS sorozat az alábbiakhoz:

  • Levegőszigetelő felhasználás
  • Nagysebességű szerszámorsók
  • Optikai mérőrendszerek

Az összes MS sorozatú szervizegység a katalógusban

Timer valve

Időzítő szelep / utánfúvó modul

Az ISO1 szerinti VSVA dupla mágnesszelep a tápellátás lekapcsolása után automatikusan alaphelyzetbe áll.

Ezáltal a szerszámgépen lévő elmozduláskódolók és orsók a lekapcsolás után rövid ideig sűrített levegővel kerülnek tisztításra. Ezt a „tisztító levegőt” egy időzítő szelep automatikusan deaktiválja, ha letelt ez az idő.

Timer valve

Duplamágneses fúvószelep

Akár 50%-kal kevesebb sűrített levegő és energia a fúvószelepek időzített aktiválásának köszönhetően. A be- és kikapcsolási idők rugalmasan és egymástól függetlenül állíthatók be.