Forgómodul és motor egy egységben
Kompakt és nagy teljesítményű forgás és forgatás határok nélkül
Ellenálló és precíz a holtjáték nélküli golyóscsapágynak köszönhetően
- Forgó hajtás 4 méretben, akár 5 Nm nyomatékhoz
- Csőtengely az illesztékek energiaáramlásának elősegítése érdekében
- Opcionális közelségérzékelő a pozícióérzékelés érdekében
- Opcionális tartófék
- 5 millió ciklusnak megfelelő élettartam
Alkalmazások köre:
- Teljes körű megoldás az alkatrészek és munkadarabok forgatásához és igazításához
- Ideális a nagy terhelés mellett forgatást igénylő feladatokhoz
- Az egyszerű forgási indexeléshez használható, például kézi munkaállomásokhoz
További információk itt találhatók:
ERMO forgó hajtás az optimalizált mozgató berendezéseknél
Termékinformáció az ERMO forgó hajtásról
ERMO forgó hajtás a katalógusban
ERMO forgó hajtás a pick & place megoldások esetén a munkadarabok forgatásához és mozgatásához
- Adapter nélküli szerelés közvetlenül az EPCO elektromos hengerre külső vezetőegységgel
- A forgató megoldás kis súlyú, így dinamikusabb válaszra képes és kisebb terhelést okoz a hengeren
- Kisebb szerelési hely a kis méretű anyagmozgató rendszerekhez