Folyadékkezelés




Modulos adagoló-rendszerünkkel automatizálhatja laboratóriumi folyamatait

Beszerelésre kész, teljes körű megoldásokat dolgozunk ki, tesztelünk és szállítunk, melyek csőcsonklemezzel, adagolószelepekkel és fúvókákkal rendelkeznek, továbbá megfelelő kinematikus rendszert tartalmaznak - mindezt az Ön igényei szerint. A folyadékok biztonságos, pontos és kompakt laboratóriumi kezelése.

Ezáltal:

  • Egy adagolószeleppel adagolhatja a folyadékokat, majd pedig szabályozott módon vonhatja ki azokat
  • Beállíthatja a nyomás- és vákuumszabályozást.

Precíziós adagolás és pozicionálás telepítésre kész rendszerekkel egyetlen forrásból

A megbízhatóság, a precizitás és a kompakt méretek kulcsszerepet játszanak a laboratóriumokban történő folyadék kezelésnél. A Festo mindezt biztosítja. Az adagolófejünk egy elosztótömbből, adagoló szelepekből és fúvókákból áll és tökéletesen illeszkedik az Ön speciális követelményeihez. Mindezt a handling rendszerünkkel ötvözve egy olyan komplett telepítésre kész megoldást kapunk, amely leegyszerűsíti a mérnöki tervezést és növeli a termelékenységet.

    

Az első koncepciótól a végső megoldásig

Szakértőink a LifeTech üzletágunknál a humán tudományok területén folytatott számos projekt során szerzett interdiszciplináris tapasztalataikat használják. A Festo alkatrészek és az ismert gyártók által gyártott alkatrészek garantálják, hogy vevőink a lehető legjobb megoldást és maximális minőséget kapjanak.

Modulos adagoló rendszer

VTOE adagolófej

VTOE adagolófej

  • VTOE-1-1 az egycsatornás adagolásért
  • VTOE-4-4 a lehetséges kombinációkhoz
  • Akár 8 adagolófej egy sínen vagy tartólemezen
  • Ideális a gyártásban: hígítók, tápoldatok hozzáadása, reagensek adagolása
  • Különböző folyadékok és töltőmennyiségek párhuzamos adagolása
  • Kiváló minőségű PEEK csőcsonklemezzel vagy áttetsző PC-vel kapható
VTOE-8-8-C adagolófej

VTOE-8-8-C adagolófej fedéllel

  • 8 csatornás
  • A mikrolemezekre tervezve
  • Nagy átbocsátás
  • A szelepek különálló vezérlése révén a csatornák maximális pontossággal irányíthatók.

VODA leválasztó mágnesszelepek

VODA mágnesszelep karimás csatlakozással

Karimás csatlakozással

  • Névleges méretek: 0,4 ... 1,0 mm
  • 2/2- vagy 3/2-utas szelep
  • Ideális kis folyadékmennyiségek adagolásához
VODA-LD mágnesszelep menetes csatlakozással

Menetes csatlakozással

  • Névleges szélesség: 2,0 ... 6,0 mm
  • Optimális például a tisztítófolyadékok és öblítési folyamatok közötti váltáshoz

Nyomásszabályozók és áramlásszabályozó szelepek: folyadékok szivattyúzása légnyomás segítségével

VEAA nyomásszabályozó

VEAA/VEAB nyomásszabályozó

  • 3/3-utas szelep, ideértve a nyomásérzékelőt és elektronikus vezérlőelektronikát
  • Nyomásszabályozás a vákuumtól a 6 barig terjedő adagolási nyomáshoz
  • Rövid, 10 ms-nál rövidebb válaszidő
  • Nagy pontosságú nyomásszabályozás
  • Rendkívül alacsony teljesítményfelvétel
  • Kapcsolási zajok nélkül
VEMA proporcionális nyomásszabályozó terminál

VEMA proporcionális nyomásszabályozó terminál

  • 8-csatornás nyomásszabályozó 8 VEMC független szeleppel
  • Energiahatékony üzem a legkisebb helyeken is a piezo-technológiának köszönhetően
  • CAN buszvezérlés

A megfelelő handling rendszer a komplett funkcionális egységhez

Az Ön igényeinek megfelelő komplett, telepítésre kész megoldásokat fejlesztünk ki a megfelelő adagoló technikával és kinematikával – adagoló és pipettás folyadékokhoz pl. híg oldatokhoz adagolt tápanyagokhoz és mikró edényekbe adagolt reagensekhez.

Planar surface gantry EXCM

EXCM síkportál

  • A mikró edény X-Y irányba mozgatása
  • Z-tengelyű mozgás: EGSK elektromos tengely 

Kapcsolat

Termékeinkről szeretne kérdezni?

Lépjen kapcsolatba velünk!

 

Festo LifeTech blog

Keep up to date with the LifeTech blog from Festo
Our experts in Development, Product Management and Business Development give you all the latest news.
www.festo.blog