EMCA integrált hajtás

Integrated drive EMCA - motor flangeIntegrated drive EMCA - electrical connections and LED indicators

 

Kattintson ide a további képekért

Integrated drive EMCA - motor flangeIntegrated drive EMCA - electrical connections and LED indicators

Teljes körű megoldás a pozícionáló elektromechanikus hajtásokhoz és formátumváltásokhoz

  • Integrált tápellátás és vezérlőelektronika
  • Elkerülhetők a hosszú motorkábelek és ezzel javítja az elektromágneses kompatibilitást
  • Csökkenti a telepített munkaterhelést és a gépen belüli helyigényt
  • Közvetlen rendszerbe szerelés az IP54 szintű védelemnek, illetve opcionálisan az IP65 védelemnek köszönhetően a burkolat és csatlakozás technológiájához

Működés

  • CANopen, Ethernet/IP és I/O interfész
  • PROFINET (2017-ben új)

 

Abszolút pozícióérzékelés

Sztenderd: egyfordulós abszolút kódoló

Opcionális többfordulós abszolút kódoló

  • 32 bites felbontásig vagy > 4 milliárd fordulat
  • integrált háttértárral a pozícióértékek mentéséhez
  • Akár 7 nap tárolása külső kiegészítő akkumulátor nélkül
  • Az idő akár 6 hónappal hosszabbítható meg az opcionális akkumulátorház használata esetén.

 

Fékellenállás - a fogazott szíjtengellyel történő pozícionáláshoz vagy függőleges alkalmazásokhoz

Sztenderd: integrált fékütköző

Opcionális: külső fékellenállás

PositioningDrives szoftver:

  • fékellenállások tervezéséhez és hozzá tartozó számítások végrehajtásához
  • A harmadik felektől beszerzett lineáris mechanikus rendszerekkel való kombinációhoz szükséges számításokhoz

 

További jellemzők

  • 64 szabadon programozható pozícióhalmaz
  • Opcionális integrált tartófék működtetővel és külső fogaskerékházzal
  • Biztonságos nyomaték ki (STO) biztonsági funkció

Példák felhasználásra

Osztályozó szalagok beállítása

Osztályozó szalagok beállítása

Formátumbeli átváltások papír- és fóliavágó gépekhez

Formátumbeli átváltások papír- vagy fóliavágó gépekhez