Optimised Motion Series
Költséghatékony többtengelyes megoldások

Optimised Motion Series

Optimised Motion Series: alacsony költség optimalizált teljesítménnyel

Egy olyan csomag, amely minden korábbinál könnyebbé teszi a mozgatást és pozícionálást, emellett sokkal olcsóbb mint a hagyományos elektromos megoldások.

A csomag tartalma: motorvezérlő (hajtásrendszerrel) szervolite technológiával, valamint megfelelő vezetékekkel

Minden rendelkezik saját típuskóddal, így könnyen konfigurálható és egyszerűen a megfelelő méretben megrendelhető és kombinálható. Ennek hatására a beszerzési részleg munkaterhelése csökken, és időt takaríthat meg, hiszen az egyes alkatrészeket többé már nem kell összeszerelni..

Plusz: gyors paraméterezés és üzembe helyezés a webes szervernek/böngészőnek köszönhetően

OMS termékáttekintés

EPCO elektromos henger

Electric cylinder EPCO

Az EPCO elektromos henger segítségével könnyű és dinamikus a pozícionálás. Golyósorsós hajtással és nem forgó síkcsapágyas dugattyúval rendelkezik és tartósan felszerelt, tökéletesen behangolt motorja van. Az opcionális vezető egység még sokkal erősebbé teszi.

  • Három méretben áll rendelkezésre, akár 400 mm-es lökettel
  • Opcionális vezetőegység recirkulációs golyóscsapágy-vezetővel, nagy teherbíró képességgel az oldalirányú erők elnyelésére és a nagy nyomatékú torzítás elleni védelemre
  • Tartósan felszerelt, optimálisan behangolt motor és rugalmas, szabadon választható 4 x 90 motorcsatlakozás
  • Költségoptimalizált szabályozott működés jeladó nélkül, vagy szabályozott szervoműködés jeladóval
  • Opcionális közelségérzékelő az alaphelyzetbe álláshoz vagy a helyzetérzékeléshez

EPCO hengerek a termékkatalógusban

ELGR fogasszíjas tengely

Toothed belt axis ELGR

Az alkalmazáshoz optimalizált ELGR fogasszíjas tengely költségtakarékos kialakítású és ideális azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek viszonylag alacsony követelményeket támasztanak a mechanikai terhelés, a dinamikus válasz és a pontosság szempontjából. Az ELGR rugalmassága, valamint változatos felhasználási köre ideálissá teszi azokhoz az egyszerű alkalmazásokhoz, amelyek költséghatékony megoldásokat igényelnek.

     

  • Három méretben áll rendelkezésre, akár 6,8 kg hasznos terheléssel
  • Hosszú élettartam, 5000 km működési teljesítmény
  • A motor helyzete a tengely mindkét végén szabadon kiválasztható, és utólag bármikor átalakítható
  • Opcionális végpont-érzékelés induktív közelségérzékelőkkel ± 50 μm (sugárirányú) ismétlési pontossággal

Bővebben az ELGR fogasszíjas tengelyről

ERMO forgó hajtás

Rotary drive ERMO

Az ERMO forgó hajtás teljes körű megoldás biztosít az alkatrészek és munkadarabok forgatásához és igazításához. A nagyon pontos és holtjáték nélküli golyóscsapágynak köszönhetően nagy terhelésekhez és egyszerű forgó asztalokhoz is használható, például kézi munkaállomások esetén.

  • ERMO a több mint 5 millió ciklusból álló, nagyon hosszú élettartama miatt is figyelemre méltó
  • Zárt, üreges tengely, melyen energia- vagy érzékelőkábeleket vagy csövezést lehet átvezetni
  • Opcionális energia-betáplálás a következő rendszerek folyamatos forgatásához:
    – pneumatikus, pl. megfogókhoz
    – elektromos, pl. érzékelőkhöz, vagy IO-Link® jelek átviteléhez
  • Beszerelés közben a motor 3 x 90°-ban elforgatható, és a helyzete bármikor módosítható
  • Legfeljebb 270°-ig állítható forgásszög külső szerelőkészlettel

Bővebben az ERMO forgó hajtásokhoz

OMS konfigurálása

Konfigurálás WebConfig segítségével

WebConfig

Gyors és egyszerű konfigurálás és paraméterezés: optimalizált üzembe helyezés a WebConfig használatával. Gyors és egyszerű a webkiszolgálón keresztül: töltse le a paraméterkészletet a felhőből, és paraméterezzen akár hét szabadon meghatározható pozíciót közvetlenül a számítógépen. A teljes rendszer gyorsan és egyszerűen készen áll a használatra.

WebConfig

Konfigurálás a Festo Configuration Tool FCT használatával

Festo Configuration Tool

Használja a Festo Configuration Tool alkalmazást, ha speciális követelményei vannak az Optimised Motion Serieshez. A Festo elektromos hajtásmegoldásokhoz biztosított szoftverplatformja segítségével akár 31 mozgási lépést is konfigurálhat az EPCO elektromos hengerhez, közvetlenül a számítógépről. Közvetlenül megadhatja a gyorsulási értékeket, a sebességet, az erőt vagy a lökethosszat, és használhatja a fejlett diagnosztikai funkciókat. Rugalmas online vagy offline konfigurálás és paraméterezés PLC nélkül.

Festo Configuration Tool FCT

Költséghatékony többtengelyes megoldások OMS-sel

Többtengelyes megoldások optimalizált mozgásrendszerrel

Többtengelyes megoldásokat hozhat létre gyorsan és egyszerűen

Az OMS optimalizált mozgásrendszerű többtengelyes megoldások könnyen üzembe helyezhetők és üzemeltethetők, és adapterek nélkül felszerelhető. Ezek a vonzó áron elérhető, kétdimenziós szabad mozgást lehetővé tevő megoldások az olyan alkalmazási területekhez ideálisak, ahol kis méretű alkatrészeket vagy munkadarabokat kell megfogni, pozícionálni, felhalmozni, elforgatni, összeszerelni vagy csomagolni.

Síkportál a dinamikus válaszért

Síkportál a dinamikus válaszért
  • Az ELGR fogasszíjas tengely és az EPCO-KF elektromos henger kombinációja dinamikus kéttengelyes kezelőrendszerként
  • 1,5 m-es lökethosszú és 1,1 m/s sebességű ELGR fogasszíjas tengely
  • Külső vezetővel szerelt és legfeljebb 400 mm-es lökethosszú EPCO-KF elektromos henger

Kompakt pick & place megoldás

Kompakt pick & place megoldás
  • Két EPCO-KF elektromos henger kombinációja
  • Külső hengervezető függőlegesen elhelyezve a szűkebb beszerelési profilhoz
  • Külső vezetővel szerelt és legfeljebb 400 mm-es lökethosszú EPCO-KF elektromos henger

Pick & place megoldások a precíz mozgatáshoz

Pick & place megoldások a precíz mozgatáshoz
  • Két EPCO-KF elektromos henger kombinációja
  • Elektronikus henger keringető golyóscsapágy sínnel a nagy ismétlési pontosságú pozícionálás és mozgás érdekében
  • Külső vezetővel szerelt és legfeljebb 400 mm-es lökethosszú EPCO-KF elektromos henger

Alacsony költségű, vegyes technológiájú fogás és áthelyezés

Alacsony költségű, vegyes technológiájú fogás és áthelyezés
  • Az EPCO-KF elektromos henger és a DGSL pneumatikus miniszán kombinációja
  • Elektromos henger keringető golyóscsapágy sínnel a szabad pozícionálás és mozgás érdekében
  • Alacsony költségű DGSL pneumatikus miniszán a maximális pontosságért és precíziós megvezetésért

Precíz és ellenálló forgó-emelő megoldás

Forgó-emelő megoldás
  • Az EPCO-KF elektromos henger és az ERMO elektromos forgóhajtás kombinációja
  • Elektronikus henger keringető golyóscsapágy sínnel a rugalmas lineáris pozícionálás érdekében
  • Elektromos forgóhajtás tartós, holtjáték nélküli csapággyal a nagy erők és nyomatékok elnyeléséhez

Itt láthatja, hogy milyen egyszerű összeszerelni egy komplett kezelőrendszert!

 
ELGR-EPCO-ERMO-DGSL katalógusoldal

Itt megtekintheti az optimalizált mozgás sorozat lehetséges kombinációit

az ELGR fogasszíjas tengelyről a katalógusban fellelhető információk segítségével