ELGC-BS orsóhajtású tengely
ELGC-TB fogasszíjas tengely

Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC
Spindelachse ELGC-BSUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-BSZahnriemenachse ELGC-TBUnterschiedliche Motorpositionen an der ELGC-TBOptionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der AnlageHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGCHandlingsysteme auf Basis der Achsen ELGC

Kompakt, alacsony költségű és védett

  • Kompakt: kiváló beszerelési terület/munkaterület arány
  • Védett: a belső sínről érkező külső behatásoktól
  • Rugalmas: számos szerelési lehetőség az optimális gépbeszereléshez
  • Egyedülálló: könnyen beszerelhető rendszer

Termékáttekintés

ELGC-BS-KF orsóhajtású tengely

ELGC-BS-KF orsóhajtású tengely

  • Belső orsó golyóscsavarral a precíz és akadálytalan működésért
  • Merev és precíz vezetősín a nagy vezetőerők elnyeléséhez
ELGC-TB-KF fogasszíjas tengely

ELGC-TB-KF fogasszíjas tengely

  • Belső fogasszíjas hajtás a még nagy terhelés melletti dinamikus mozgáshoz
  • Merev és precíz vezetősín a nagy vezetőerők elnyeléséhez
ELFC-KF vezetőtengely

ELFC-KF vezetőtengely

  • Hajtás nélküli lineáris vezetőtengely szabadon mozgatható szánnal és keringető golyóscsapágy-sínnel
  • Ideális támasztóerőhöz és nyomatékhoz, valamint fokozott torziós ellenálláshoz és csökkentett vibrációkhoz

Felhasználás

Ha a kompakt méret és optimális beszerelési hely fontos:

  • Szerelőrendszerek
  • Tesztelő és vizsgáló rendszerek
  • Kis darabok kezelése
  • Elektronika
  • Asztali alkalmazások

Nem számít, hogy különálló tengelyhez vagy anyagmozgató rendszerként szükséges.

Maximális védelem

Mágneses illesztésű rozsdamentes acél pánt gyakorlatilag rés nélküli borítást biztosít:

  • Maximális védelem a szennyeződésekkel szemben
  • A borítópánt nem hajlik meg a fej felett beszerelések során

Könnyű felszerelés

  • Univerzális profilszereléssel az ELGC könnyen felszerelhető vagy kombinálható az EGSC miniszánnal
  • Nagy alapú tengely, mely kisebb szerkezeti tengelyekkel kombinálható további adapterek nélkül
  • Egyszerű lineáris vagy háromdimenziós portálok, pick & place megoldások vagy 3D konzolos rendszerek

Nagy teljesítményű és tiszta

  • Hosszú élettartam és karbantartást nem igénylő működés érdekében élethosszig tartó kenés
  • Sima felület és tiszta megjelenés: könnyen tisztítható, nem vonzza a szennyeződéseket és megnyerő külseje miatt a rendszer jól látható részein is alkalmazható
  • Rugalmas motorrögzítés számos, szabadon választható pozícióval és módosítási lehetőséggel az optimális gépkialakítás elérése érdekében
  • Vákuumport a tengelyen szabvány szerint zárva a tengely védelme és a szemcsekibocsátás csökkentése érdekében. Fokozott rendszervédelem a nulla szemcsekibocsátáshez, mely a vákuum opcionális csatlakoztatásával bármikor lehetséges.
  • Egyszerű és költségkímélő pozícióérzékelés az SMT-8M közelségérzékelővel kombinálva