CPX-E moduláris vezérlőrendszer

CPX-E modulos vezérlőrendszer

Kompakt, alacsony költségű és nagy teljesítményű

Az EtherCAT® master PLC-vel és az IP20-as védettségű mozgásvezérlővel ellátott CPX-E automatizálási rendszert azért hozták létre, hogy a handling rendszerek központi irányító rendszere legyen.

Különböző buszmodulokkal felszerelve kompakt és költséghatékony távoli I/O-ként használható.

  • EtherCAT® master interfész, valamint PROFINET és EtherNet/IP busz slave interfész
  • Szabványosított CODESYS V3 SP10-es programozó felület
  • Integrált mozgatási funkciók, pl. SoftMotion
  • Opcionális kijelző
  • Tanúsítványok: UL/CSA, C-Tick, IEC Ex

Nagy teljesítményű vezérlő

Az átfogó PLC-funkciók és többtengelyes, interpolációval ellátott alkalmazások mellett a CPX-E az EtherCAT®-es rendszer központi egységévé válhat, és könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe is az integrált PROFINET készülékinterfész, vagy az EtherNet/IP slave interfész segítségével. Az OPC UA kliens- és szerver funkciók gondoskodnak a könnyű integrációról, valamint az átjárhatóságról a felhő-, digitalizációalapú Ipar 4.0-ás környezeteken belül.

Felhasználás

A CPX-E egy integrált megoldás, amely speciális szoftveres lehetőségeket biztosít, a Festo számos termékéhez és rendszercsomagjához, például az handling technológián belüli feladatokhoz:

  • Alkatrészek mozgatása
  • Szerelőrendszerek
  • Palettázás
  • Ragasztás és adagolás

A CPX-E segítségével olyan univerzális feladatok is teljesen automatizálhatók, mint pl.:

  • Csomagológépek (folyamatos működésű csomagológépek)
  • Palettázó rendszerek
  • Szelektív forrasztórendszerek
  • Lapkakezelő rendszerek

      

A CPX-E összetevői és moduljai

  • Vezérlőegység: CODESYS V3 vezérlő mozgásvezérlő funkciókkal vagy anélkül
  • Buszmodulok EtherCAT®, EtherNet/IP, (Modbus/TCP), PROFINET és PROFIBUS összetevőkhöz
  • IO-Link® master modul (4 csatorna)*
  • Digitális* és analóg bemeneti és kimeneti modulok (max. 16 csatorna)
  • Számláló modul

* Ezek a modulok megfelelnek a NE21 szerinti folyamatautomatizálási alkalmazások követelményeinek (zavarral szembeni immunitás követelményei feldolgozó- és laboratóriumi vezérlőberendezésekhez).