ELCC-TB konzolos tengely fogasszíjjal

Auslegerachse ELCC mit ZahnriemenantriebAxialer Motoranbau nach oben oder unten, jederzeit frei umbaubarMotoranbau mit Winkelgetriebe, jederzeit frei umbaubarELCC im vertikalen Betrieb mit Stoßdämpfer, verhindert Schäden beim Einrichten der AchseELCC mit Zusatzschlitten für höhere Steifigkeit und minimierte Schwingungen des Systems
Auslegerachse ELCC mit ZahnriemenantriebAxialer Motoranbau nach oben oder unten, jederzeit frei umbaubarMotoranbau mit Winkelgetriebe, jederzeit frei umbaubarELCC im vertikalen Betrieb mit Stoßdämpfer, verhindert Schäden beim Einrichten der AchseELCC mit Zusatzschlitten für höhere Steifigkeit und minimierte Schwingungen des Systems

Merev kialakítás – kis mozgatott tömeg

Optimalizált konzolos tengely kompakt kialakításban, a rövidebb ciklusidőkért és kisebb rezgésért. Ideális függőleges Z tengelyként történő alkalmazásra, pl. raklappakoláshoz vagy dobozoláshoz. Alkalmazható vízszintesen vagy bármely más szögben, ha a tengelyt el kell távolítani a munkaterületről.

  • Merev kialakítás az akár 50 %-kal kisebb rezgésért
  • Kompakt kialakítás és kisebb mozgatott tömeg az akár 30 %-kal rövidebb ciklusidőkért
  • Rozsdamentes acél takarólemez a belső keringető golyóscsapágy-sín védelmére
  • Zárólevegő, poros környezetben illetve szerszámgépeken történő alkalmazásra
  • A befogó egység a teher biztos megfogását biztosítja illetve vészfékként is szolgál – kétszeres leállás, kiegészítő csúszkával

Fogasszíjjal ellátott konzolos tengely tipikus alkalmazásai

Box erector

Dobozoló (másodlagos csomagolás)

A csomagolórendszer első moduljaként a dobozoló biztosítja, hogy a doboz megfelelően, pontosan, gyorsan és gazdaságosan legyen hajtogatva. Az ELCC a dobozoló állomáson függőleges lineáris funkciót lát el.

          

A műszaki adatainak köszönhetően az ELCC sorozat alkalmazásával szinte bármilyen dobozanyag, vastagság és méret hajtogatható vele. A kompakt és szilárd kialakítás rövid ciklusidőket és hosszú löketet tesz lehetővé.

    

Box lidder

Dobozfedél készítő (másodlagos csomagolás)

Az utolsó modul a csomagoló rendszerben, mielőtt a raklapozó behajtja és az összeszerelt dobozra helyezi a fedelet. Ez az utolsó lépés biztosítja, hogy a csomagolt áruk be legyenek csomagolva és védve legyenek a dobozban.

          

Az ELCC függőleges lineáris funkciót lát el a fedél hajtásánál és elhelyezésénél. Az ELCC merev kialakítása és dinamikus tulajdonságai ez esetben is rövid ciklusidőket és optimalizált, kis rezgésű rendszert biztosítanak.

    

Palletiser

Raklapozó (harmadlagos csomagolás)

A raklapozó általában a csomagoló sor végén található. Ezen az állomáson helyezik fel a raklapra az összeállított dobozokat és egyéb csomagolási egységeket – az úgynevezett másodlagos csomagolást.

           

A csomagolási rendszer ezen utolsó lépése jelenti a legnagyobb igénybevételt a konzolos tengelyek, pl. az ELCC számára – ilyen a nagy terhelés és hosszú löket, rövid ciklusidők és optimális vibráció. Az ELCC kiváló kialakítása és tulajdonságai itt is biztosítják a raklap dinamikus felrakodását – precízen és hatékonyan, utólagos rezgések és vibráció nélkül.

Az ELCC sorozat főbb jellemzőinek áttekintése

    

A kialakítás követi a funkciót

    

Az olyan tengelykialakítás, ahol a motor az Ω hajtásfejnél van, a fogasszíjas hajtás és a vezetősín pedig 90° eltolással van elválasztva, egyszerre vékony, könnyű és nagy szilárdságú kialakítást tesz lehetővé. Ezzel csökken a mozgó tömeg és növekszik a tengely megengedhető terhelése, emellett jelentősen csökken a vibráció.

    

  • Mellékhatás: az előzőekhez képest kisebb mérettel ugyanakkora terhelés érhető el, vagy hasonló mérettel nagyobb terhelés
  • Plusz pont: mechanikai kialakítása lehetővé teszi, hogy az ELCC ugyanolyan terhelés mellett nagyobb sebességgel és gyorsulással működjön – és így rövidebb ciklusidőkkel is

       

     

Változatosság, rugalmasság és biztonság

      

  • Az ELCC 4 méretben, akár 2 m lökettel, max. 100 kg terheléssel (függőleges) kapható
  • Rugalmas motorszerelés felül, alul, tengelyirányban vagy szögben álló hajtóművel – bármikor szabadon átalakítható
  • Különböző fogasszíj anyagok: standard fogasszíjak a hosszú élettartamért; poliuretán fogasszíjak az élelmiszeripar számára, FDA-nak megfelelő; bevonatos poliuretán szíjak speciális alkalmazásokhoz, pl. szerszámgépekben
  • A keringető golyóscsapágy-sínt rozsdamentes acél takarólemez és tömítőlevegő is védi – ideális poros környezetben, illetve szerszámgépeken
  • A konzolos tengelyben lévő befogó egység energiafelhasználás nélkül meg tudja tartani a terhet, illetve vészfékezésre is alkalmazható – áramszünet vagy vonalszakadás esetén befogja a stacionárius tengelyt
  • Opcionális kiegészítő szán a magasabb szintű vezetési igényekhez, a vibráció csökkentéséhez, pl. hosszú löket esetén, illetve befogó egységgel a tengely kétféle megfogásához
  • Inkrementális elmozdulás jeladó pozíció-érzékelésre és induktív közelség-érzékelők a követéshez illetve végállás-érzékeléshez
  • Ütéscsillapító felszerelése a végállási ütközés tompítására vészhelyzet esetén, pl. telepítéskor.

Doboz összeállítás (másodlagos csomagolás)

Doboz fedés (másodlagos csomagolás)

Palettázás (harmadlagos csomagolás)