Elektromos szervohajtás-szabályozók

Az elektromos hajtásvezérlők a gép azon komponenseit jelölik, amelyek a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében vezérlik a motort. A hajtásszabályozók biztosítják, hogy a gép a lehető leggyorsabban felgyorsuljon a végsebességre, a lehető leghosszabb ideig ezen a sebességen működjön, és minél később csökkentse a sebességet, hogy időben megálljon. A hajtásszabályozók elsősorban a gép- és berendezésgyártásban, a decentralizált rendszerekben, valamint a pozicionáló rendszerekben (forgó-, kereszt- és többtengelyes rendszerek) használatosak.

Hogyan történik az elektromos hajtásszabályozók vezérlése?

Az elektromos hajtásszabályozók parancsokat (opcionálisan: vezérlőparancsokat) kapnak egy folyamatirányító rendszertől, egy PLC-től vagy egy pozícióvezérlőtől (opcionálisan: Motion Control vezérlőktől). Végrehajtják a parancsokat, jelentik a végrehajtást, a befejezést és az esetleges zavarokat. Ha megváltozik a gép terhelése, az elektromos hajtásvezérlők képesek önállóan szabályozni a teljesítményt és kiegyenlíteni a változást.

Mely rendszerek támogatottak?

A modern hajtásszabályozók különböző terepibusz-rendszereket támogatnak: Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus, valamint CANopen és DeviceNet®. A régebbi hajtásszabályozók általában soros interfésszel rendelkeznek.

Festo termékek

A Festo elektromos hajtásszabályozókat kínál szervohajtás-szabályozóként vagy léptetőmotor-szabályozóként.

Szervohajtás-szabályozók

A szervohajtás-szabályozó termékcsaládot kifejezetten a szervomotorjainkhoz, valamint fogasszíjas és golyósorsós tengelyeinkhez vagy elektrohengereinkhez terveztük - tökéletesen kombinálva a méretező szoftverrel és kiegészítve a mechanikai és hajtásrendszerek teljes biztonsági megoldásaival. Automatizálási platformunkkal és más átfogó Motion Control megoldásainkkal együtt a szervovezérlők szinte végtelen számú megoldást kínálnak az ipari automatizálási feladatokhoz, amelyeket innovatív szoftveres megoldások támogatnak a tervezés és konfigurálás során. A rendelkezésre álló különféle terepi buszok, például Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus, CANopen és DeviceNet® révén a szervovezérlők ideálisan használhatók szinte bármely programozható logikai vezérlővel (PLC) való közvetlen kommunikációra.

Standard szervohajtás-szabályozóként az alapkínálatunkban megtalálhatja a CMMT-AS elektromos, multiprotokoll képes hajtásszabályozónkat, amely az egyik legkompaktabb szervohajtás-szabályozó a piacon. Pontos erő-, sebesség- és pozíciószabályozás jellemzi. Az üzembe helyezés gyorsan és egyszerűen elvégezhető szoftver segítségével, amelyben a kívánt terepi busz is beállítható.

A CMMP-AS motorvezérlőnk emellett számos interfészének és funkciójának köszönhetően különösen alkalmas a decentralizált mozgásfunkciókhoz. Szabványosított interfészei támogatják a mechatronikai többtengelyes moduláris rendszerbe való egyszerű integrációt.

Léptetőmotor-szabályozók

Léptetőmotor-szabályozóink termékcsaládja egyszerű és költséghatékony lehetőséget kínál az elektromos mozgások megvalósítására és minden eddiginél egyszerűbbé teszi a mozgatást és a pozicionálást, mindezt jelentősen olcsóbban, mint a hagyományos elektromos megoldások.

Az alacsony energiaigényű feladatoknál rendkívül hatékony a CMMT-ST elektromos multiprotokoll-képes hajtásszabályzó, amely különösképp a pozicionálási feladatoknál és a pont-pont mozgási megoldásoknál bizonyított. 50%-kal kompaktabb, mint a legkisebb CMMT-AS szervohajtás-szabályozónk, ezért ideálisan használható egyszerű alkalmazásokhoz.