Használatra kész hajtásrendszer gyorsan és megbízhatóan – a Festo Automation Suite egy programon belül kombinálja a Festo komponensek paraméterezését, programozását és karbantartását, így a mechanikus rendszertől a vezérlőig az egész hajtási csomag karbantartását lehetővé teszi. Tökéletes arra, hogy az ipari automatizálást egyszerűvé, hatékonnyá és tökéletessé tegye.
Egyedi, intuitív és felhasználóbarát
- Egységes felhasználói felület
- A Festo komponensek alapfunkciói be vannak építve a programba
- Személyre szabható a plug-in-ek, illetve bővítmények segítségével
- Praktikus: a készülékekkel kapcsolatos információk és használati útmutatók közvetlenül a szoftverből hozzáférhetők
- Ingyenesen elérhető a Festo Támogatási Portálon

CMMT-AS szervohajtás plug-in
- Működőképes hajtásrendszer mindössze 5 lépésben – az üzembe helyező varázslóval a paraméterezés szinte teljesen automatikusan történik
- Bővített szerkesztési lehetőség a szakértői nézetben: teljes körű hozzáférés az összes készülék-paraméterhez
- A plug-in kényelmesen telepíthető a szoftverrel

CPX-E automatizálási rendszer plug-in
- Vezérlőprogramozás CODESYS-ben, a SoftMotion rendszerkiterjesztéseként - akár robot-alkalmazásokhoz is
- Csupán 2 egérkattintás a 100 helyett: a CMMT-AS szervo vezérlő egyszerű integrálása a vezérlőprogramba a CPX-E-CEC segítségével
- A plug-in kényelmes telepítése a szoftverrel
További információk a CPX-E automatizálási rendszerről
Töltse le most:
Festo Automation Suite