Pneumatikus hajtások és rendszerek

Mini slide DGST

DGST miniszán

A legkisebb ilyen jellegű termék és a legrövidebb szánhajtás a piacon

A pontosság, az erők és a mozgásvezérlés terén viszont a legerősebb. A kengyel és a szán egyetlen alkatrészt alkot, a lehető legjobb torziós merevségért.

         

DGST miniszán a katalógusban

Linear drive DLGF

DLGF lineáris hajtás

Önmagában is kiváló, de nagyszerű csapatjátékos is!

A sokrétű interfészeknek köszönhetően adapterlemezek nélkül is kombinálható hengerekkel illetve szánegységekkel.

          

DLGF lineáris hajtás a katalógusban

 Compact cylinder AEN-S/ADN-S

AEN-S/ADN-S kompakt henger

Még kompaktabb: ideális nagyon kicsi mozgásokhoz, a legszűkebb helyeken

Legyen szó gombok nyomogatásáról vagy kapcsolók átkapcsolásáról, az ADN-S megbízhatóan hajtja végre a kis- és mikro mozgásokat.

           

AEN-S/ADN-S kompakt henger a katalógusban

Stopper cylinder DFST

DFST megállító henger

Le és fel. A szállított anyagok óvatos megállítása és elválasztása.

A gyártási folyamat segítője, amely erős de óvatos megállítást biztosít.

         

DFST megállító henger a katalógusban

Servo-pneumatic drive solution YHBP

YHBP szervo pneumatikus hajtási megoldás balancer alkalmazásohoz

Működtető erő: 10 N. Mozgatott tömeg: akár 999 kg.

Egyszerű vezérlés alacsony erőfelhasználással

          

YHBP hajtási megoldás a katalógusban