Elektromos automatizálás

Modular control system CPX-E-CEC-M1

CPX-E-CEC-M1 moduláris vezérlőrendszer

Erőteljes gyártás- és folyamatautomatizálási rendszer NE21-specifikus tanúsítványokkal!

A CPX-E egy EtherCAT® master vezérlőnek illetve mozgásvezérlőnek lett tervezve IP20 védelemmel, ezen felül pedig a handling alkalmazások központi vezérlő rendszere.

       

CPX-E-CEC-M1 vezérlőrendszer a katalógusban

Remote I/O series CPX-E

CPX-E távoli I/O sorozat

Erős, kompakt és költséghatékony

Az új távoli I/O rendszer IP20 védelemmel!

      

Távoli I/O rendszer a katalógusban

Servo drive CMMT-AS

CMMT-AS szervohajtás

A szervo hajtásrendszerek legújabb generációja optimalizált árral és méretekkel

A pont-pont közötti illetve interpoláló mozgáshoz alkalmas kompakt szervohajtás különböző Ethernet alapú buszrendszerekkel használható.

        

CMMT-AS szervohajtás a katalógusban

Servo motor EMMT-AS and EMMB-AS

EMMT-AS és EMMB-AS szervomotorok

EMMT-AS szervomotor nagy igénybevételt jelentő illetve dinamikus alkalmazásokhoz

EMMB-AS kompakt, különösen gazdaságos szinkron szervomotor egyszerű pozícionálási feladatokhoz.

          

Szervomotorok a katalógusban

Cantilever axis ELCC

ELCC konzolos tengely

Akár 50%-kal kevesebb rezgés és 30%-kal rövidebb ciklusidők

Nagy szilárdság, kis mozgatott tömeg és kompakt kialakítás a rövidebb ciklusidőkért és kevesebb rezgésért.

          

ELCC konzolos tengely a katalógusban

Electric standard gripper EHPS

EHPS standard elektromos megfogó

Nagy erő az egyszerű feladatokhoz!

Az EHPS ideális monoenergetikus, villamos rendszerekben való alkalmazásra.

         

EHPS standard megfogó a katalógusban

Fieldbus node CTEU-VN

CTEU-VN terepibusz csomópont

Kösse össze egyszerűen a decentralizált szelepszigetek egész világát a VARAN-nal

A CTEU-VN busz csomópont lehetővé teszi a teljes Festo CTEU portfólió csatlakoztatását az Ethernet technológiás VARAN buszrendszerhez.

         

CTEU-VN busz csomópont a katalógusban