Érzékelők és képfeldolgozó rendszerek

Optoelectronic sensors SOOE

SOOE optoelektronikus érzékelők

Erős és megbízható!

Az SOOE révén minden optikai funkció a rendelkezésére áll - ugyanolyan érzékelőházban - az objektumok érzékeléséhez. Az átmenő sugaras érzékelőtől a távolságérzékelőig.

         

SOOE optoelektronikus érzékelők a katalógusban

Optoelectronic sensors SOOD

SOOD optoelektronikus érzékelők

Egyedülálló lézertechnológia

Az SOOD optoelektronikus érzékelők tökéletes megoldást jelentenek az objektum érzékelési feladatokhoz – még nagyon kicsi, zárt környezetben is.

         

SOOD optoelektronikus érzékelők a katalógusban

Flow transmitter SFTE

SFTE áramlás-jeladó

Kis tömegű, kompakt, megbízható és számos felszerelési lehetőséggel rendelkezik: ez az SFTE

Megbízhatóság és rugalmasság a gyártási folyamatban, még negatív nyomás esetén is a vákuumban.

         

SFTE áramlás-jeladó a katalógusban

Flow sensor SFAH

SFAH áramlásérzékelő

Az SFAH monitorozza a sűrített levegő és a nem korrozív gázok áramlását

Számos iparágban nagy előnyt jelent a rugalmassága, köszönhetően a kompakt kialakításának, számos szerelési lehetőségének és a helytakarékos, állítható QS csatlakozásoknak.

      

SFAH áramlásérzékelő a katalógusban

Position transmitter and programmable proximity sensor SDAS-MHS

SDAS-MHS pozíció-jeladó és programozható közelségérzékelő

Az SDAS-MHS megoldja a helyigénnyel kapcsolatos problémákat a bonyolult alkalmazásoknál

Az SDAS-MHS egyszerre szolgál IO-Link® helyzet-távadóként és közelség-érzékelőként két programozható kapcsolási ponttal.

         

SDAS-MHS közelségérzékelő a katalógusban

Smart camera SBRD

SBRD okos kamera

Nagy teljesítményű, kettő az egyben képfeldolgozó rendszer kezdők és profik számára egyaránt!

A kiválóan kidolgozott SBRD rendszer az alkalmazás fejlesztésének minden fázisában egyszerűvé és intuitívvá varázsolja a kezelést.

      

SBRD okos kamera a termékkatalógusban

Connecting cables NEBB

NEBB összekötő kábelek

Az NEBB egy nagyon hatékony kábelezési megoldás a rendszerek összekötésére.

A kiváló minőségű PVC kábelköpennyel rendelkező, költségoptimalizált NEBB több mint 30 változatban kapható.

       

NEBB összekötő kábelek a katalógusban

USB IO-Link® master CDSU-1

USB IO-Link® master CDSU-1

Egyszerű és intuitív üzembe helyezés a Festo IO-Link® segítségével!

Az alacsony, max. 80 mA tápellátás-igényű IO-Link® eszközök egy számítógép USB portjáról is üzemeltethetők; a nagyobb, max. 2,5 A tápellátás-igényű eszközök pedig szabványos 24 V-os ipari bemeneti aljzattal rendelkeznek a master berendezésen.

       

USB IO-Link® master CDSU-1 a katalógusban