Folyamatautomatizálás

quarter turn actuator DFPD

DFPD fordító hajtómű

A tökéletes mindenes: DFPD fordító hajtómű

A hajtóművek széles választéka kapható. A standard változat, a HD verzió nagy nyomatékkal, a DFPD-C pedig speciális követelményekhez való a vegyi- illetve petrolkémia iparban.

         

DFPD fordító hajtómű a katalógusban

Closed-loop-controlled linear actuator DFPI

DFPI lineáris hajtómű beépített szabályzóval

Egyszerű szerelés – robosztus és megbízható üzemeltetés

Ideális a szélsőséges környezetben: az ISO 15552-nek megfelelő korrózióálló lineáris hajtómű beépített elmozdulás-jeladóval vagy teljesen integrált pozicionálóval.

      

DFPI lineáris hajtómű a katalógusban

Filter regulator PCRP

PCRP szűrőszabályzó

A kemény dió: robosztus rozsdamentes acél szűrőszabályzó

A kiváló korrózióvédelemmel rendelkező PCRP szűrőszabályzó kimagaslik a nagy áramlási sebességek esetén, megbízható nyomásszabályozást biztosít, emellett meglepően robusztus.

        

PCRP szűrőszabályzó a katalógusban

CPX module

Analóg CPX modul, HART-kompatibilis, 4 csatornás

Az analóg pontosság, valamint a digitális diagnosztika és paraméterezés találkozása.

A CPX-HART 4 csatornás analóg modul minden csatornája használható bemenetként és kimenetként is.

       

CPX modul a katalógusban

Pinch valve VZQA

VZQA tömlőszelep

Elhanyagolható áramlási ellenállás, nem fordulnak elő elzáródások: a közeg szabadon áramlik

A kompakt, 2/2-utas, NC (alaphelyzetben zárt) működésű szelep olyan anyagok kezelésére alkalmas, mint pl. gázok, folyadékok, nagyon viszkózus illetve koptató közegek.

        

VZQA tömlőszelep a katalógusban

Ball valve actuator units VZBM

VZBM golyóscsap hajtóművek

Nagyon kényelmes: nem kell szerelni, nincsenek csavarok. Csak telepítse – és minden működik!

A VZBM gömbcsapokból és DFPD aktuátorokból álló hajtómű (aktuátor) egyszeres és kettős működésű változatban kaphatók.

        

VZBM golyóscsap hajtóművek a katalógusban