Electric cylinder EPCC

Electric cylinder EPCC Axial and parallel motor mounting – can be modified at any time EPCC with screwed-in sinter plate and ducted pressure compensating air Cost-effective position sensing possible on three sides of the cylinder
Electric cylinder EPCC Axial and parallel motor mounting – can be modified at any time EPCC with screwed-in sinter plate and ducted pressure compensating air Cost-effective position sensing possible on three sides of the cylinder

 

Further detail and function views can be found in the gallery


Elektromos henger golyósorsós hajtással az egyszerű pozicionálási feladatokhoz

Pontos és gyors pozicionálás, erős és rendkívül gazdaságos.

  • Dinamikus: magas minőségű golyósorsós hajtás alacsony belső súrlódással a gyors pozicionálásért
  • Költséghatékony: legjobb ár/teljesítmény arány a kiváló gazdasági hatékonyság érdekében
  • Rugalmas: számos motorszerelési opció az optimális gépintegrálás érdekében
  • Egyedi: "egy mérettel kisebb" összeszerelőrendszer orsós és fogasszíjas ELGC tengelyekkel az optimális helykihasználásért

Nagy teljesítményű henger

  • Elektromos henger 4 méretben nem forgó dugattyúrúddal, siklóscsapágyas vezetékkel és akár 500 mm-es lökethosszal
  • Kompakt golyósorsós hajtás a zökkenőmentes orsóműködésért és pontos pozicionálásért, beleértve az állandó kenést a hosszú élettartam érdekében
  • Integrált csatlakozás és kettős csapágy a kompakt kialakítás érdekében
  • Az integrált véghelyzet-csillapítás csökkenti a zajt a véghelyzetek megközelítésekor, valamint az ütközési energiát az alaphelyzetbe állás során
  • Szabadon választható tengelyirányú vagy párhuzamos motorpozíció, amely bármikor módosítható

Az EPCC sorozat további jellemzőinek áttekintése

Rugalmas pozíció-érzékelés

  • Egy közelségérzékelő szabadon elhelyezhető a henger mindkét oldalán és tetején
  • Standard funkcióként egy mágnesgyűrű van beépítve a tengelybe a pozíció érzékeléséhez

Nyomáskiegyenlítő port

  • Standard: szinterezett lemez a portba csavarozva
  • Opcionális: szerelvények és csövek használatával nyomás-kiegyenlítő levegőt lehet bevezetni
  • Bevezetett nyomás-kiegyenlítő levegő: az elektromos henger nem szív be részecskéket vagy nedvességet a környezetből és nem bocsát ki szemcséket a hajtásból a környező levegőbe

"Egy mérettel kisebb” összeszerelőrendszer

Az EPCC elektromos henger rendkívül könnyen felszerelhető az ELGC lineáris hajtással az univerzális profilrögzítésnek köszönhetően és nem igényel további adaptereket. Az EPCC súlyoptimalizált kialakításának előnyei különösen hasznosak a handling rendszerekben.