EHMH konzolos tengely fogasléccel

Megbízható és rendkívül dinamikus: erős tengely nagy terhekhez.

Ha fontos a nagy szilárdság és pozicionálási pontosság, a fogasléc-technológia nagy akár 200 kg-os terhelésnél is rendkívül dinamikus mozgatást biztosít, emellett az élettartama is hosszú. A biztonság pedig alapkövetelmény!

A handling rendszerekbe telepített EHMH kiválóan alkalmazható olyan feladatokhoz, mint pl. raklappakolás, rakodás a csomagoló- és autóiparban, illetve szerszámgépek nagy pontosságú és egyszerű ki- és bepakolása.

        

Főbb jellemzők:

  • Terhelhetőség max. 200 kg
  • 2 méret
  • Működési hossz 250 ... 2500 mm
  • Nagyon nagy stabilitás és torziós merevség
  • Csendes a ferde fogazásnak köszönhetően
  • PL d biztonsági szint 

     

Számos lehetőségből választhat – hogy mi a legjobb az Ön alkalmazásához:

Pneumatic locking unit

Pneumatikus záregység

Nyugalmi állapotban, pl. üzembe helyezés vagy karbantartás során a pneumatikus záregység pozitív mechanikus reteszelést biztosít.
Clamping unit

Befogó egység

A vezetősínen lévő, súrlódási erővel tartó befogó egység vészfékként működik.
External displacement encoder

Külső elmozdulás jeladó

Az inkrementális mérési módszer további pozíció-érzékelésre szolgál, és második csatornaként használható a biztonsági alkalmazásoknál.

Automatizálás egyetlen forrásból: az Ön komplett handling rendszere nagy terhekhez, EHMH-val

Hatékony, megbízható és tökéletesen illeszkedik: komplett megoldások a Festo-tól. A front egységektől a tengelyeken, megfelelő motorokon és motorvezérlőkön át a vezérlésig – mindent egy forrásból szerezhet be. Kérésre a megfelelő vezérlőszekrényt is biztosítjuk, s helyszíni üzembe helyezési szolgáltatásunkkal is tudunk segíteni.