Simplified Motion Series

Simplified Motion Series

A Simplified Motion Series különböző elektromechanikai alkatrészekből, valamint a motor- és szervo meghajtások egyszerű, alkalmazás-optimalizált kombinációjából - az úgy nevezett integrált hajtásból - áll. Ehhez a megoldáshoz nincs szükség külső szervohajtásra. A nagyon egyszerű mozgatási és pozícionálási feladatok elektromos alternatívájához nincs szükség a szokásos üzembe helyezési folyamatra, melyek a hagyományos elektromos hajtási rendszereknél szükségesek és gyakran igen bonyolultak. Emellett speciális mozgatási karakterisztikákra is képes, mint pl. a véghelyzetbe történő gyengéden csillapított visszahúzás, egyszerűsített préselési, illesztési és megfogási funkciók.

Üzembehelyezés

Egyszerűen és gyorsan, szoftverek, számítógép illetve egyéb eszközök nélkül elvégezhető, mivel minden paraméter manuálisan beállítható közvetlenül a hajtáson. A Simplified Motion Series-t ez után közvetlenül a vezérlőre csatlakoztatják, digitális I/O (DIO)-n vagy IO-Link®-en keresztül, melyek mindegyike alapkivitelben be van építve.

A Simplified Motion Series fő jellemzői

  • Egyszerűsített funkcionalitás egyszerű mozgásoknál
  • Számos különböző mozgatási lehetőség, különböző mechanikai rendszerekkel
  • Az integrált termékeknek köszönhetően nincs szükség vezérlőszekrényre
  • Gyors, egyszerű, szoftver nélküli üzembe helyezés
  • Az üzembe helyezéshez nincs szükség speciális szaktudásra
  • Digitális I/O (DIO) vagy IO-Link® alapkivitelben beépítve

A Simplified Motion Series funkciói

Simplified Motion Series basic profile

Alap profil: két véghelyzet közötti mozgatáshoz – sebességvezérléssel.

Simplified Motion Series enhanced motion profile

Kiterjesztett mozgási profil: az egyszerűsített préselési, illesztési és megfogási funkciókhoz – sebesség- és erővezérlés.

Simplified Motion Series basic functions

Az alapfunkciók a digitális I/O-n keresztül állíthatók be:

  • Sebesség és erő     
  • Referencia véghelyzet és csillapítás
  • Véghelyzetek

A további, kiterjesztett funkciók IO-Link®-en keresztül érhetők el:

  • A mozgási paraméterek távoli beállítása
  • Másolási és biztonsági mentési funkció a paraméterek hajtás és számítógép közötti, illetve a számítógépről egy ugyanolyan hajtásra történő átviteléhez
  • A folyamat-paraméterek olvasási funkciói

Az üzembe helyezés során minden releváns paraméter közvetlenül az integrált hajtáson állítható be. A paraméterek egyszerűen és intuitív módon állíthatók be, széles körű, bonyolult használati utasítások nélkül:

  • Az “Ki” és “Be” mozgás sebessége
  • Hajtási erő “Ki” helyzetben
  • A referencia véghelyzet beállítása
  • Az „Erő-vezérelt mozgás indítása” helyzet beállítása
  • Manuális indítás a DIO jelek szimulálásával (hasonló a manuális felülvezérléshez)

         

Egyszerű villamos csatlakoztatás, M12 csatlakozóval

  • Tápellátás (4-tűs): a motor tápellátása
  • Logikai jel (8-tűs): vezérlőjel, érzékelőjel és a beépített elektronika tápellátása

Termékáttekintés

Spindle axis and toothed belt axis ELGS

ELGS orsós és fogasszíjas tengely

ELGS-BS kompakt és költséghatékony orsós tengely, rugalmas keringető golyóscsapágy-sín a szánhoz, valamint erős golyós csavaros hajtás.

  • Három méret, max. 20 kg hasznos terhelés, max. 800 mm-es löket

ELGS-TB különösen költséghatékony és tartós fogasszíjas tengely, a szánhoz precíz, rugalmas keringető golyóscsapágy-sín, kompakt kialakításban – főként handling rendszerek fő tengelyeként használatos.

  • Két méret, max. 1,3 m/s-ig, max. 2000 mm lökettel

Általános jellemzők:

  • A tartósan rögzített rozsdamentes acél takarólemez megvédi a belső vezetősínt, valamint az orsót vagy a fogasszíjat
  • Egyedi, „egy mérettel kisebb” összeszerelő-rendszer az egymáshoz és az EGSS miniszánhoz való szereléshez
  • Opcionális: vákuumcsatlakozás, az apró szemcsék tengelytől a rendszer felé történő kibocsátásának minimalizálása érdekében
  • A motor 4 x 90°-ban elforgatható – ez bármikor módosítható
Mini slide EGSS

EGSS miniszán

Költséghatékony és rugalmas EGSS sima orsófutással: a függőleges Z-irányú mozgásokhoz, valamint az egyedi, vezetett lineáris mozgásokhoz, minden szerelési helyzetben.

A belső lineáris vezetősín elnyeli a keresztirányú terheléseket, és nagy nyomaték esetén is nagyon jó ellenállást biztosít az elcsavarodással szemben.

  • Három méret max. 200 mm lökettel
  • Az ERMS elektromos fordító hajtómű közvetlenül, adapterek nélkül felszerelhető
  • Opcionális: a csatornás sűrített levegő kompenzáció megakadályozza a szemcsék és nedvesség bejutását, valamint a szemcsék környezetbe való kijutását
  • Az egyedi, „egy mérettel kisebb” összeszerelő-rendszer találkozása az ELGS-BS/-TB orsóhajtású és fogasszíjas tengelyekkel
  • A motor 4 x 90°-ban elforgatható – ez bármikor módosítható
Electric cylinder EPCS

EPCS elektromos henger

Az EPCS minden szerelési helyzetben megfelelő az egyszeri lineáris mozgásokhoz, a sima futású golyós hajtása pedig precíz és gyors pozícionálást tesz lehetővé. Az elektromos henger - rendkívül költséghatékony és komplett megoldásként - ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint pl. pozícionálás, megfogás, szétosztás, osztályozás, kidobás, valamint handling rendszereknél pl. egyszerű Z-tengelyként való használatra.

  • Három méret, max. 500 mm lökettel
  • Egyszerű, költséghatékony pozíció-érzékelés közelség-érzékelővel, rugalmas, megbízható és gyors szerelőegységgel, mely bármikor utólagosan is beszerelhető illetve áthelyezhető
  • Opcionális: a csatornás sűrített levegő kompenzáció megakadályozza a szemcsék és nedvesség bejutását, valamint a szemcsék környezetbe való kijutását
  • Az egyedi, „egy mérettel kisebb” összeszerelő-rendszer és az ELGS-BS/-TB orsóhajtású és fogasszíjas tengelyek együttes alkalmazása
  • A motor 4 x 90°-ban elforgatható – ez bármikor módosítható
Toothed belt axis ELGE

ELGE fogasszíjas tengely

A fogasszíjas tengely az ELGE-TB keringető golyóscsapágy-sínének köszönhetően nagyon jó futásteljesítménnyel rendelkezik. Kedvező árú, komplett és költségoptimalizált kialakítású megoldásként ideális és gazdaságos megoldást nyújt a nem túl nagy követelményeket támasztó kisebb mechanikai feladatokhoz, dinamikus válaszadáshoz és precízióhoz, valamint a környezet számára is.

  • Magas, 5000 km-es futási teljesítmény
  • Opcionális véghelyzet-érzékelés közelség-érzékelőkkel
  • A motor két oldalon, fent vagy lent is felszerelhető, 4 x 90°-ban elforgatható – ez bármikor módosítható
Rotary drive ERMS

ERMS fordító hajtómű

Az ERMS fordító hajtómű költséghatékony megoldást jelent az egyszerű forgatási feladatokhoz és a nagyobb mechanikai terhelésekhez egyaránt. A forgótárcsája erős, precíz és holtjáték nélküli golyóscsapágyakkal van ellátva, így el tudja nyelni a keresztirányú terheléseket és nyomatékokat.

  • Két méret létezik, mindkettő 90°-os és 180°-os elfordulási szöggel
  • Tömített, üreges tengelye beépített átmenetet nyújt a kábelek, illetve a csövezés számára
  • A szabványosított szerelési interfésszel közvetlenül csatlakoztatható az EGSL, EGSC és EGSS elektromos miniszánokhoz.