Síkképernyő kijelzők iparága

Flachbildschirmindustrie

Gyors, kíméletes, megbízható és pontos: ezek a tulajdonságok jellemzik a síkképernyős kijelzők gazdaságos előállítását. A Festo érdekes termékeket és megoldásokat nyújt minden felmerülő igényre – legyen szó akár műanyagkezelésről, címkenyomásról, leválasztásról vagy sarkok lecsiszolásáról.

A hordozók lágy és kíméletes felemelése

Sanfter Vertikaltransport von Dünschichtmodulen mit Lösungen von Festo

 

A törékeny és nehéz vékonyréteg modulok függőleges továbbítása kihívást jelent. Annak ellenére, hogy a mozgatandó terhelés súlya nagy, lágy és állandó mozgást kell biztosítani, hogy elkerüljék a törést. A klasszikus orsós rendszerek gyakran korlátjaikba ütköznek a nehéz terhelés miatt. A Festo emelő rendszerei optimálisan megfelelnek ennek a kihívásnak.

A kihívás: nagy súly, maximális sebesség, egyenletes és finom mozgás

A Festo emelőrendszerei teljesítik ezeket a követelményeket. A pneumatikus és elektromos hajtások intelligens elegyítésével mindkét technológia előnyei optimálisan megjelennek az alkalmazás során. A DGC pneumatikus tengely kiegyensúlyozza a tömeget, az EGC elektromos tengely a fogasszíjas hajtással pedig vezérli a mozgást. Így biztosítható, hogy az üveg szállítása gyorsan és kíméletesen történjen.

  • Optimalizálja szállítási teljesítményét e két technológia egy kézből történő igénybevételével
  • A motor és a vezérlő jelentős méretcsökkenése az orsós megoldásokkal összehasonlítva

 Komponensek az emeléshez és a függőleges szállításhoz


Pontos és gyors adagolás

Optimal angepasste Handlinglösung von Festo zum schnellen und genauen Dispensing

 

A ragasztó felvitele pontosságot kíván: a vezetőképes ragasztóanyag túl takarékos felvitele nem kielégítő érintkezést okoz, túl sok ragasztó azonban rövidzárt okozhat. A versenyképes gyártásnál a sebesség is fontos tényező. Ha az üveg alakja megváltozik, az alkalmazásnak képesnek kell lenni ennek rugalmas követésére.

Flexible, fast and precise dispensing of conductive adhesive with solutions from Festo

Optimálisan illesztett handling megoldás a gyors és pontos adagoláshoz

A ragasztó csíkot két, párhuzamosan működő, egymástól függetlenül pozícionálható adagoló fej viszi fel a vékonyréteg cellára. A tengelyek pontosságának köszönhetően a ragasztó csíkok max. 0,2 mm-re pontosak. A nyom hossza, a nyomok távolsága, az összetétel, stb. szabadon programozható.

Egzakt és precíz: a két párhuzamosan működő adagoló fejet az egymástól függetlenül működő X tengelyekkel lehet pozícionálni.

A hűtőközeg áramlásának felügyelete a napelem és síkpanel gyártása során

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

A többrétegű napelemek és síkpanelek gyártási folyamata során hőkeletkezik, ezért hűtőrendszert kell a folyamatba integrálni. Ami itt kihívást jelent, az a hűtőközeg áramlási sebességének, nyomásának és hőmérsékletének megbízható felügyelete. A vákuumal való bevonási folyamatok során például vákuumszivattyúk, -generátorok és folyamatkamra igényel hűtést.

A cél:

  • Egy megbízható és hatékony hűtőrendszer
  • A hűtési folyamatok megbízható felügyelete
  • Kevesebb munka és költség a fejlesztés, üzembe helyezés és üzemeltetés vonatkozásában

A Festo megoldása:

  • Festo: a hűtési folyamat szabályozásához szükséges valamennyi összetevő egy helyről történő beszerzése
  • Különösen ellenálló és megbízható összetevők és rendszerek
  • Beszerelésre kész rendszerek – teljes mértékben összeszerelve és tesztelve

További információk:

Szakértelem egyetlen forrásból – közegszelepek a gyártásautomatizálásban

Valamennyi közegadagoló összetevő a katalógusban

Mintamegoldás: hűtővíz adagolása

Fontos ennél az alkalmazásnál:

  • A hűtőközeg áramlási sebességének, nyomásának és hőmérsékletének megbízható rendszeren belüli felügyelete.
  • Ajánlat egy rendszermegoldásra
 
Fő összetevők
1 VZBC gömbszelep-működtető egység
2 CPX-MPA szelepsziget
3 VZXF ferde ülékű szelep
4 SFAW-85U áramlásérzékelő
5 LR nyomáscsökkentő szelep tesztgáz-ellátáshoz
6 SFAW-32U áramlásérzékelő
7 VZBA/VAPB gömbszelepek
8 VZWF membrános szelep
9 CPX szelepsziget
 

Kiemelt termékek a síkképernyő kijelzők ágazatából

Servo motor EMMT-AS

EMMT-AS szervomotor

Nagy teljesítményű és rendkívül dinamikus váltóáramú szinkron szervomotor a nagy igénybevétellel járó ipari alkalmazásokhoz. Az innovatív egykábeles csatlakozót (OCP) kiváló vezérelhetőség és pontos pályakövetés jellemzi a pozicionálási feladatok során.

Bővebben az EMMT-AS szervomotorról

Spindle and toothed belt axes ELGC

ELGC fogasszíjas és orsós tengelyek

A költséghatékony ELGC tengelyek révén kordában tarthatja a méreteket és mégtöbb telepítésre alkalmas helyet szabadíthat fel.  

Bővebben az ELGC tengelyekről

Valve terminal VTOC

VTOC szelepterminál

Ideális vezérlőszelepként gázszekrényekben és a félvezető és feldolgozó ágazatokban kompakt rendszerekben. Lezárási lehetőséggel a jobb biztonságért. Vezérlés többtűs csatlakozóval (multi-pin) vagy terepi busszal. A VTOC megfelelő IO-Link®-hez is.

Bővebben a VTOC szelepterminálról

Linear drive DGC

DGC lineáris hajtás

Pozícionáló hajtás excenter tömítőrendszerrel a közel szivárgásmentes hosszú löketekhez.

Bővebben a DGC hajtásokról