Napelem ipar

A napelemmodulok gyártása egy magas szinten automatizált folyamat, mely lehetővé teszi a napelemrendszerek egyre bővülő piacának ellátását, valamint a termékek vonzó áron történő forgalmazását. A Festo az Ön partnere napelemiparban a teljes automatizálási lánc mentén.

Gyors és biztonságos átrakás a nagy sebességű H portállal

Optimiert für das Handling von Solarzellen und Wafern: das High Speed H-Portal von Festo

 

A törékeny lapkákat gyakran kell átrakni. Az egyik gyártási lépéstől a következőig ki kell ezeket venni egy gépből és továbbítani kell a következő megmunkálási lépéshez. Annak érdekében, hogy maximális legyen a kihozatal, ennek a lehető legnagyobb sebességgel és ugyanakkor biztonságosan és pontosan kell történnie. A lapkák megérintése olyan óvatosan kell történjen, amennyire csak az lehetséges, hogy a lapkákban ne keletkezzen feszültség. A fényérzékeny felületen nem szabad semmiféle nyom maradjon, hogy a fény optimálisan hasznosítható legyen. Az átrakási műveletet folyamatos, az átbocsátást nem befolyásoló ellenőrzés egészíti ki.

 

A díjnyertes nagy sebességű H portál optimális megoldást kínál erre a feladatra:

A szolár cellák és a szilícium lapkák manipulálására kialakított H portál derékszögű munkateret fed le, max. 4 szabadságfokkal. A Bernoulli megfogó optimálisan illeszkedik a törékeny lapkák szállításához. Csaknem érintés mentes és kíméletes szállítást tesz lehetővé. A beépített intelligens kompakt kamera ellenőrzi a lapkák törésmentességét és megfelelő elhelyezkedését. 

 

Bővebb információ a H portálról

H-Portal

Gyengéd és biztos megfogás

Alkalmazás: a gyártási folyamat során a szilíciumkristály-szeleteket nagy biztossággal kell megfogni és a gyártási lépéseket végigkísérve szállítani. A modulok gyártási költségei lehető legalacsonyabb szinten tartásához megfelelő sebesség szükséges. Emellett a kíméletes kezelés is elengedhetetlen, hiszen a szilíciumkristály-szeletek nem törhetnek el.

A kihívás: a gyártási folyamat előrehaladtával a szilíciumkristály-szeletek egyre kidolgozottabbakká és értékesebbekké válnak. Az ideális megfogótechnika rendelkezésre állása a munkadarabok mozgatása, valamint a gépek beruházási és energiaköltségeinek csökkentése szempontjából is nagyon fontos.

Reliable and virtually contactless gripping with Bernoulli grippers from Festo

Megfogás Bernoulli szívókoronggal

A lapkán lévő árnyékok csökkentik a későbbi szolár cella teljesítményét. Gyakran keletkezik ilyen árnyék a felületen a megfogó nyomán. A Bernoulli szívókorong csaknem érintésmentesen fogja meg a lapkát és rakja át biztonságosan. A vákuum szívókorongokkal összehasonlítva a Bernoulli szívókorong tiszta sűrített levegővel működik. Ezt a levegőt egy kis, gyűrű alakú résen nyomja ki és így keletkezik az a szívó hatás, amellyel a lapkát kíméletesen, de biztonságosan fel tudja emelni anélkül, hogy bármilyen nyomot hagyna a lapkán. Igény szerint választani lehet rozsdamentes acél, polimer, PEEK vagy alumínium betétet. Csúcsminőségű megoldás a költséges szolár cellák megfogására.

Suction insert OASI from Festo: protection against the suction of and damage to fragile workpieces

Megfogás szívókorong betéttel

A szívókorongokhoz való OASI betét megvédi a törékeny munkadarabokat a beszívódástól és a károsodástól. A megfelelő vákuum szívókoronggal és vákuumgenerátorral kombinálva komplett megoldás a lapkák felszedésére és ellenőrzésére. Ez a kis költségű megoldás ideálisan alkalmas a megmunkálatlan szeletek mozgatására, például egy betöltő állomástól a cella gyártó sor kezdetéhez.

  • A megnövelt felfekvő felület megakadályozza a törékeny munkadarabok beszívását
  • Megakadályozza a szelep elszennyeződését
  • Kis beruházási- és energia költségek

A hűtőközeg áramlásának felügyelete a napelem és síkpanel gyártása során

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

A többrétegű napelemek és síkpanelek gyártási folyamata során hőkeletkezik, ezért hűtőrendszert kell a folyamatba integrálni. Ami itt kihívást jelent, az a hűtőközeg áramlási sebességének, nyomásának és hőmérsékletének megbízható felügyelete. A vákuumal való bevonási folyamatok során például vákuumszivattyúk, -generátorok és folyamatkamra igényel hűtést.

A cél:

  • Egy megbízható és hatékony hűtőrendszer
  • A hűtési folyamatok megbízható felügyelete
  • Kevesebb munka és költség a fejlesztés, üzembe helyezés és üzemeltetés vonatkozásában

A Festo megoldása:

  • Festo: a hűtési folyamat szabályozásához szükséges valamennyi összetevő egy helyről történő beszerzése
  • Különösen ellenálló és megbízható összetevők és rendszerek
  • Beszerelésre kész rendszerek – teljes mértékben összeszerelve és tesztelve

További információk:

Szakértelem egyetlen forrásból – közegszelepek a gyártásautomatizálásban

Valamennyi közegadagoló összetevő a katalógusban

Mintamegoldás: hűtővíz adagolása

Fontos ennél az alkalmazásnál:

  • A hűtőközeg áramlási sebességének, nyomásának és hőmérsékletének megbízható rendszeren belüli felügyelete.
  • Ajánlat egy rendszermegoldásra
 
Fő összetevők
1 VZBC gömbszelep-működtető egység
2 CPX-MPA szelepsziget
3 VZXF ferde ülékű szelep
4 SFAW-85U áramlásérzékelő
5 LR nyomáscsökkentő szelep tesztgáz-ellátáshoz
6 SFAW-32U áramlásérzékelő
7 VZBA/VAPB gömbszelepek
8 VZWF membrános szelep
9 CPX szelepsziget
 

Kiemelt termékek a napelem ipar területén

High-speed planar surface gantry ECXH

EXCH nagysebességű síkportál

A szilíciumkristály-szeletek gyors és megbízható áthelyezése

Descartes-féle nagysebességű kezelőrendszer, mely maximális dinamikus válaszadás mellett hatékony, akár 95 fogás/perc sebességen történő működést biztosít. Ez az egység intenzív gyorsulás és lassulás, illetve minimális rezgés mellett precíz pozicionálást végez.

Bővebben az EXCH portálokról

Bernoulli gripper OGGB

OGGB Bernoulli megfogó

A szilíciumkristály-szeletek és napelemek gyors és kíméletes szállítása

A légpárnáknak köszönhetően rendkívül kíméletes áthelyezés és szállítás a felületellenőrzésekhez. Vákuum nélküli nagy szívóerő a Bernoulli-hatásnak köszönhetően.

Bővebben az OGGB megfogókról

Telepítésre kész megoldások

Ready-to-install mounting plate

Telepítésre kész megoldások

Egyedileg az Ön alkalmazására szabva.

Ez időt takarít meg és telepítési munkákat.

  • Handling rendszerek
  • Vezérlőszekrények
  • Szerelőlapok
  • Termékmodulok

Bővebben a telepítésre kész megoldásokról