SDAT és SMAT-8M pozíció-jeladó

A pozíciók megbízható észleléséért
Az univerzális jeladó megoldás: pozíciók megbízható és pontos feljegyzése a szabványos löketek érdekében.
Az első analóg pozíció-jeladó, amelyet közelségszenzornak terveztek
Az első induktív közelítéskapcsoló T-hornyokhoz
Megbízható helyzet visszacsatolás az elektromos hajtóműveken?
SPAU nyomásszenzor
Egyedi konfiguráció egyedülállóan rugalmas csatlakozásokkal.
Egyszerűen és gyorsan szerelhető fel bármilyen helyzetben
Nagy áramlási sebesség: SFAM áramlásszenzor
1%-os kiindulási pont
A nagyobb energiahatékonyság alapja - különálló eszközként vagy MS sorozatú kiszolgáló egységekkel kombinációban