Elektromos automatizálás

Electric Automation

Egy integrált platform a teljeskörű automatizáláshoz

Seamless Connectivity - egy platform az elektromos automatizáláshoz: az elektromechanikától, szervomotoroktól és szervohajtás-vezérlőktől a komplett pozícionáló rendszereken és mozgásvezérlő megoldásokon át egészen az anyagmozgató rendszerekig és a decentralizált vezérlési megoldásokig. A megfelelő beüzemelő szoftver minden esetre – Festo Festo Automation Suite.

 

Mindig rugalmas marad, mivel Ön határozza meg, hogy milyen mértékben automatizálja rendszerét, és azt is, hogy mely termékeinket alkalmazza a helyi szabvány alkalmazásokkal együtt. Ilyen módon berendezését költséghatékonyan igazíthatja lépésről lépésre igényeihez. 

  

Mechanical connectivity

A lineáris tengelyek és forgató modulok széles termékkínálata a mozgások automatizálása során szinte végtelen változatosságot kínál – szervomotorainkhoz és természetesen az Ön helyi szabványrendszereihez illeszkedve.

  

Electric connectivity

A szervomotorok és szervohajtás-vezérlők területén a kínált termékeink a mechanika és a vezérléstechnika ideális összeköttetését testesítik meg – mindig optimálisan összehangolható, egyszerűen konfigurálható és a Festo Automation Suite szoftverrel gyorsan beüzemelhető.

  

Intelligent connectivity

A szabad, sokrétű kommunikáció és a szervohajtás-vezérlőink közvetlen és teljes integrálhatósága a felülrendelt vezérlőkoncepciókba, valamint az egyedi folyamatmodulok decentralizált vezérlése a Festo integrált mozgásvezérlési megoldásaival, az ipari automatizálási feladatok megoldásainak széles skáláját biztosítja – melyet az engineering és a konfigurációs területen nyújtott innovatív szoftver megoldásaink támogatnak.   

  

Festo Automation Suite software

CMMT-AS and EMMT-AS

Szervohajtás-vezérlőből és szervomotorból álló komplett hajtásrendszer, teljeskörű illeszthetőséggel hardver és szoftver szinten is.

    

A CMMT-AS szervohajtás-vezérlő és az EMMT-AS szervomotor egykábeles megoldással vannak összekötve, és a Festo Automation Suite segítségével egyszerűen és nagyon gyorsan beüzemelhetők.

    

    

  • A pontról-pontra és az interpolációs mozgásokhoz, a dinamikus mozgásokra és a precíz pozícionálásra irányított fókusszal
  • Teljes mértékben integrálható más gyártók vezérlési koncepcióiba vagy közvetlenül a Festo CPX-E vezérlőrendszerébe
  • A kompakt design és optimalizált csomagkialakítás, valamint az okos, kétoldalas kezelési és csatlakoztatási koncepció biztosítja a kapcsolószekrényben a kis helyigényét

   

Bővebben a szervohajtás csomagról

    

    

ELGC orsós és fogasszíj hajtású tengelyek és EGSC miniszánok

Automation Suite

Beüzemelő szoftver a teljes munkarendszerhez – a mechanikától egészen a vezérlésig. Egyszerű és folytonos, optimális parametrizálás és programozás a Festo Automation Suite szoftver segítségével.

  • A teljes hajtásrendszer jelentősen leegyszerűsített, átfogó beüzemelése a mechanikát is beleértve
  • Csupán öt lépés az működőképes hajtásrendszerig - a beüzemelési asszisztens segítségével   
  • 2 kattintás a 100 helyett: a CMMT-AS szervovezérlőnek vezérlőprogramba való leegyszerűsített bekötése a CPX-E-CEC segítségével     
  • Készülék plug-in-ek és bővítmények kényelmes, biztonságos és hibamentes telepítése közvetlenül a szoftverből
  • Közvetlen hozzáférés a szoftverből a rendszer összes részegységére vonatkozó készülékinformációkhoz és útmutatókhoz
  • Integrált vezérlő programozás CODESYS technológiával a mozgásvezérléshez és a robot funkciókhoz

  

Itt minden részletet megtalál a Festo Automation Suit kapcsán

     

      

CPX-E moduláris vezérlő rendszer

CPX-E

CPX-E – automatizálási rendszer EtherCAT-Master vezérlővel és mozgásvezérlővel vagy kompakt és költségtakarékos Remote I/O-ként.

  • EtherCAT® master interfész, valamint PROFINET és EtherNet/IP slave interfész
  • Egységes CODESYS V3 programozó interfész SP10-től
  • Beépített mozgásfunkciók, pl. SoftMotion
  • Opcionális CDSB kijelző

      

Bővebben a CPX-E készülékről

        

     

     

      

            

CMMT-AS szervohajtás és EMMT-AS szervomotor

Spindle and toothed belt axes ELGC and mini slides EGSC

Kompakt és költséghatékony anyagmozgató rendszerek

  • Helytakarékos megoldások a beépítési és munkatér optimális arányával
  • Lineáris tengelyekből és miniszánból álló skálázható rendszerépítő csomag
  • Egyedülálló „one-size-down“-szerelőrendszer
Spindle axis ELGC-BS

ELGC-BS orsós tengely

  • Belső orsó golyómenetes hajtással a pontos és csöndes futás érdekében
  • Erős és precíz vezetősín nagy vezetőerők felvételéhez

       

További részletek az ELGC tengelyről

Toothed belt axis ELGC-TB

ELGC-TB fogasszíjas tengely

  • Belső fogasszíjas hajtás dinamikus mozgásokhoz, nagy terhelések esetén is
  • Merev és precíz vezetősín nagy vezetőerők felvételéhez

             

További részletek az ELGC tengelyről

Mini slide EGSC-BS

EGSC-BS miniszán

  • Miniszán körbefutó golyós vezetéssel és lineáris vezetéssel
  • Nagy erők és nyomatékok felvétele és ezzel egyidejűleg nyugodt orsófutás és precíz pozícionálás

További részletek az EGSC miniszánokról

    

     

     

         

Optimised Motion Series: az elektromos pozícionáló rendszer

Alkalmazás-specifikus handling rendszerek

Application-specific handling systems

Nagyteljesítményű és az Ön alkalmazásához pontosan illeszkedő: Szabványosított és egyéni, beépítésre kész anyagmozgató rendszereket kínálunk Önnek, amelyek lerövidítik a projekt megtervezésétől a beüzemelésig tartó folyamatot.

      

      

    

         

  • Szabvány anyagmozgató rendszerek soros kinematikával akár 3 000 mm-es lökettávig – beépítésre készen szerelve és felülvizsgálva: Egytengelyes rendszerek, lineáris, síkban vagy térben elhelyezkedő portálok
  • Komplett anyagmozgató rendszer a rendkívül dinamikus mozgásokhoz és pozícionálásokhoz: nagyfokú gyorsulás, nagy hasznos teher és optimális munkatér-lefedettség akár 90 pick/perc-ig
  • Kisméretű anyagmozgató rendszerek, amikor a lehető legkisebb beépítési helyre van szükség: kompakt és sík kialakításúak a munkatér optimális kihasználásához, pl. a kisméretű munkadarabok összeszerelésénél az elektronikai iparban vagy a laboratóriumi automatizálás területén

              

További részletek a handling rendszerekről

      

         

Kompakt megoldások az elektronika ipar számára

Compact solutions for the electronics industry

Kisméretű alkatrészek gyors és precíz gyártása a lehető legszűkebb helyen: Ehhez fejlesztettük ki a kisméretű alkatrészeinket és gazdaságos automatizálási megoldásainkat.

           

További megoldások

   

   

   

   

   

     

Megfogás és megállítás

 EHPS standard elektromos megfogó

EHPS

Egyszerű, praktikus, elekromos!

          

  • Átmenő furatok az egyszerű rögzítéshez
  • Elektromos bekötés kábellel és csatlakozóval
  • Pofavezetés a nagy nyomaték ellen     
  • Megfogópofa interfész-profillal és robusztus csúszóvezetővel a nagy nyomatékfelvételhez
  • Érzékelő-horony a megfogópofa pozíciólekérdezéséhez
  • Állapotkijelző a tápellátáshoz és a hibaüzenetekhez

    

További részletek az EHPS megfogókról

   

   

    

    

       

EFSD elektromos megállító

EFSD

A megállító az Ön szállítórendszeréhez

           

  • Egyszerűen telepíthető     
  • Közvetlenül csatlakoztatható
  • 24 V-os be-/kimenettel vezérelhető
  • Állítható csillapítás
  • Beépített érzékelő a pozíció visszajelzéséhez

      

További részletek az EFSD megállítóról

Transport system MCS®

MCS ® – továbbítás és dinamikus pozícionálás a Multi-Carrier-System segítségével. Ezen felül a moduláris szállítórendszer szabadon beépíthető a már rendelkezésre álló intralogisztikai rendszerbe.

     

Az MCS® segítségével optimalizálja gépei termelékenységét és legyen rugalmas a sorozatgyártás területén már 1 db-os mennyiségektől.

    

    

Rugalmas

  • Minden hordozó szabadon mozgatható
  • Formátum-beállítás gombnyomásra

         

Gyors

  • Nagyfokú dinamika még nagy terhek esetén is
  • Rövid csereidők

      

Hatékony

  • MCS® technológia csak a folyamat szempontjából releváns állomásokon
  • Sorozatgyártás 1 darabos mennyiségtől

          

További részletek: Multi-Carrier-System


   

    

        

The electrical positioning system: Optimised Motion Series

A mechanikából, vezérlésből és szoftverből álló csomagot szükség szerint kényelmesen konfigurálhatja – a legjobb ár-érték arány mellett.

        

Egyszerű mozgatás és pozícionálás egyedi tengellyel, vagy akár költségtakarékos többtengelyes megoldásokkal.

    

         

  • 1 rendelési kód a termék kiválasztásához és a konfigurációhoz
  • Mozgás és pozíció konfigurálása a Web-Config segítségével
  • Gyors és egyszerű kezelés és beüzemelés
  • Szabadon választható: Pozíció, erő és sebesség, valamint szabadon meghatározható mozgásprofil

      

További részletek az elektromos pozícionáló rendszerről

   

              

MCS® szállítórendszer