Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek

Ha Ön...

  • ...az elektromos megoldásokhoz képest 50%-os költség-hasznot tud elérni azért, mert az abszolút precízió és nagy sebesség nem elsődleges fontosságú
  • ...szeretne új problémamegoldási megközelítéseket alkalmazni a pozícionálás és erőszabályozás kombinálásával
  • - szabályozott nagy teljesítménysűrűséget igényel
  • ...és már rendelkezésére áll sűrített levegő,

akkor a szervopneumatika a megfelelő megoldás az Ön számára.

Szervopneumatika a hatékony és innovatív hajtási megoldásokhoz

Pioneering innovations in servopneumatics from Festo

Maximális teljesítménysűrűség az automatizálástechnikában

Nagyon sokféle pozícionálási feladathoz használható a pneumatika ereje, rugalmassága és akár 0,2 mm-es pontossága

Alkalmazási területek

  • Gyártástechnológia, pl. munkadarabok rugalmas és meghatározott erővezérelt sajtolása

  • Csomagolástechnika, pl. átrakás a szállítószalagról a csomagolási egységbe

  • Anyagok kezelése, pl. toló- és osztályozó funkciók

  • Adagolástechnika, pl. térfogattöltő berendezések

  • Vizsgálati technika, pl. vizsgáló berendezések pozícionálása

 

CPX-CMAX szervopneumatikus pozícionáló modul

Servopneumatic positioning module CPX-CMAX-C1-1 from Festo

Mire használható?

Az új CMAX pozícionáló modult a lineáris illetve forgató/fordító pneumatikus hajtóművek széles választékának egyszerű, szervopneumatikus vezérléséhez tervezték.

További információ a CPX-CMAX-ról

DDPC szabványos henger elmozduláskódolóval

A következő generáció

Nagy terheléseket gyorsít fel és lassít le szabályozott módon. Ezt egy integrált, érintkezésbe nem lépő elmozduláskódoló teszi lehetővé a Soft Stoppal együtt.

Bővebben a DDPC-ről