Univerzális elektromos csatlakoztatástechnika

Egyenesen az optimális érzékelő kábelhez vagy szelep kábelhez

A moduláris kábel rendszer korlátlan lehetőségeket nyújt a csatlakozó dugók, az aljzatok valamint a különféle kábel hosszak és -minőségek kombinálásában. Minden, M8 és M12 csatlakozó dugóval rendelkező készülékekhez megfelelőek, mint pl. közelítéskapcsolók, helyzet jeladók, nyomás kapcsolók, nyomás jeladók, áramlás érzékelők, optikai érzékelők és induktív érzékelők, valamint olyan szelepekhez, amelyek központi csatlakozással rendelkeznek, mint pl. a CPE, MPA vagy VSVA. szelepek

 

A csatlakozó kábelek kiegészítése: különféle kivitelű egyedi csatlakozó dugók és aljzatok.

További információk

Csatlakozók és kábelek 

 
Változat Típus Elektromos csatlakozás Kábel hosszúság
[m]
Kapcsolási helyzet kijelzés
LED kijelzővel
Bal Jobb
Nebu-M5 NEBU-M5 Aljzat M5x0.5 Nyitott vég 5 -
Dugó M8x1 1 -
Dugó M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 Aljzat M8x1 Nyitott vég 0,1 ... 25 +
Dugó M8x1 +
Dugó M12x1 +
NEBU-M12 Aljzat M12x1 Nyitott vég 0,1 ... 25 +
Dugó M8x1 +
Dugó M12x1 +
  SIM-M8-... Aljzat M8x1 Nyitott vég 0,5 ... 10 -
  KM8-... Aljzat M8x1 Dugó M8x1 -
  SIM-M12-... Aljzat M12x1 Nyitott vég -
  KM12-... Aljzat M12x1 Dugó M12x1 -