A proporcionális nyomásszabályozók és proporcionális többjáratú vezérlőszelepek sorozata számtalan egyedi megoldást és funkciót tesz lehetővé az útvonal- és erőszabályozás területén.
Proporcionális nyomásszabályozók, például tesztelés, adagolás, sajtolás, préselés és pozicionálás közbeni nyomásszabályozásra

VPPX nyomásszabályozó összetett vezérlőrendszerekhez és nagy pontossághoz
- A külső érzékelők számára továbbított tényleges értékek megbízhatóbb folyamatokat szavatolnak
- Programozható és tetszőlegesen beállítható PID-vezérlő
- Az FCT szoftver plug-in egyszerű vezérlőkonfigurálást tesz lehetővé
Rövid termékinformáció a VPPX nyomásszabályozóról
VPPX proporcionális nyomásszabályozó a katalógusban
Konfigurációs és üzembe helyezési szoftver a VPPX nyomásszabályozóhoz

A sokoldalú VPPM
- A moduláris rendszer kimagasló változatosságot szavatol: az alapvető funkcióktól a csúcstechnológiás alkalmazásokig
- Szigetváltozatként is rendelhető az MPA szelepszigethez: a funkcióintegráció és a multiplexelés csökkenti a költségeket
- A vezérlő három alapértelmezett előbeállítással rendelkezik a gyors üzembe helyezés érdekében
- Többérzékelős vezérlés és kaszkádvezérlés a stabil vezérlési jellemzők és a kimagasló pontosság érdekében

VPPE egyszerű vezérlési feladatokhoz
- Vonzó beszerzési ár
- Strapabíró formaterv és kimagasló elektromágneses összeférhetőség
- Gyors üzembe helyezés a Festo „plug and work” szabványával
- LCD- vagy más kijelzővel

MPPES nyomásszabályozó nyomás- és vákuumlétesítési feladatokra
- Folyamatosan változó referenciaértékeket használó alkalmazások
- Különleges megoldásként vákuumos változat is rendelhető
- Vezérlőszelep által működtetett dugattyúszabályozó
- Légtelenítés áramszünet esetén

VPPL nagynyomású feladatokhoz
- 10 és 40 bar közötti nyomásokhoz
- PREL áramlásgyorsítóval akár 6000 m³/h-s átfolyáshoz
- „Safe exhaust” funkció a PREL-186-...-40CFX2 termékkel
- A vezérlő három alapértelmezett előbeállítással rendelkezik a gyors üzembe helyezés érdekében
Rövid termékinformáció a VPPL nyomásszabályozóról
* A VPPL nyomásszabályozók kizárólag típuskód megadásával rendelhetők.
Proporcionális többutas vezérlőszelep az irány és a sebesség szabályozására

VPWP pozíció- és erőszabályozáshoz
- Teljesen digitális, beépített nyomásérzékelőkkel és kaszkádvezérléssel
- Diagnosztikai lehetőségek
- Szervopneumatikus alkalmazásokhoz CPC-CMAX tengelyvezérlővel és CPX-CMPX végállásvezérlővel
VPWP proporcionális többutas vezérlőszelep a katalógusban
Bővebben a szervopneumatikus rendszerekről

MPYE hosszú élettartamot igénylő feladatokhoz
- Nagy dinamikájú zárthurkos vezérléshez
- Nagy ismétlési pontosság
- Akár 400 millió kapcsolási ciklus
- Dugattyús tolószelep