Valvole compatte VG

Elettrovalvola della serie compatta VUVG-...-S

Elettrovalvole per applicazioni veloci e portata elevata

Come valvola singola, su blocco batteria o su sottobase

Questa serie comprende valvole e unità di valvole compatte per applicazioni dove spazio di installazione, peso, portata e flessibilità di montaggio sono fattori importanti.

Grazie all'ampia varietà del sistema modulare, queste valvole e unità di valvole compatte coprono quasi l'80% di tutte le applicazioni.   

La nuova elettrovalvola della serie compatta: VUVG-...-S con caratteristiche focus

Festo core product range In tutto il mondo: sempre disponibile a magazzino Velocità: pronte alla spedizione in 24 ore

Eccellenza: qualità Festo e prezzo vantaggioso

Tutte le caratteristiche della valvola compatta

Compatta, conveniente, con portate elevate

  • Adatta all'assemblaggio di piccole parti e di componenti elettronici; trova applicazione nell'industria alimentare e di imballaggio
  • Disponibile come valvola ad azionamento elettrico o pneumatico
  • Può venire ampliata in un'unità di valvole con connessione singola

Informazioni sulle elettrovalvole della serie compatta

Informazione di prodotto sulla VUVG

Elettrovalvola VUVG nel catalogo

 
if Award 2010
 
IO-link
 

Ingombro ottimizzato: equilibrio eccellente tra dimensioni e prestazioni

Più applicazioni con un solo tipo di valvola:

  • fino al 100% di portata in più per tempi di ciclo più rapidi
  • Di forma compatta e in leggerissimo alluminio per risparmiare spazio nel sistema - ideale per soluzioni di movimentazione ad alta densità di montaggio
  • Tecnologia a 10 bar per tempi di ciclo accelerati, cilindri più piccoli e maggiore energia
  • 2 valvole a 3/2 vie integrate in una valvola

 

 

Impronta VUVG

Stesse dimensioni, maggiore risposta dinamica e portata più elevata, fino al 100% in più

Impronta VUVG

Concorrenza: 1 posto valvola = 1 funzione Festo: 1 posto valvola = 2 funzioni

Risparmio di tempo e denaro con la VUVG