Valvole compatte VG

Elettrovalvola della serie compatta VUVG-...-S

Elettrovalvole per applicazioni veloci e portata elevata

Come valvola singola, su blocco batteria o su sottobase

Questa serie comprende valvole e unità di valvole compatte per applicazioni dove spazio di installazione, peso, portata e flessibilità di montaggio sono fattori importanti.

Grazie all'ampia varietà del sistema modulare, queste valvole e unità di valvole compatte coprono quasi l'80% di tutte le applicazioni.   

La nuova elettrovalvola della serie compatta: VUVG-...-S con caratteristiche focus

Festo core product range In tutto il mondo: sempre disponibile a magazzino Velocità: pronte alla spedizione in 24 ore

Eccellenza: qualità Festo e prezzo vantaggioso

Tutte le caratteristiche della valvola compatta

Compatta, conveniente, con portate elevate

  • Adatta all'assemblaggio di piccole parti e di componenti elettronici; trova applicazione nell'industria alimentare e di imballaggio
  • Disponibile come valvola ad azionamento elettrico o pneumatico
  • Può venire ampliata in un'unità di valvole con connessione singola

Informazioni sulle elettrovalvole della serie compatta

Informazione di prodotto sulla VUVG

Elettrovalvola VUVG nel catalogo

 
if Award 2010
 
IO-link
 
Principio a cartuccia

Modo operativo Reverse - due pressioni in un'unica valvola

Principio della cartuccia = lunga durata e provata affidabilità

Principio a cartuccia brevettato per caratteristiche di tenuta eccellenti:

  • Tenuta interna - per un intervallo di pressione più ampio, fino a 10 bar
  • Profilo ad accoppiamento geometrico per una manutenzione sicura della guarnizione - consente il funzionamento con il vuoto e portate più elevate
  • Materiali di tenuta speciali - garantiscono una durata estremamente lunga
  • Reversibile: possibilità di impostare 2 diverse pressioni in un'unica valvola
  • Nessuna sovrapposizione: separazione sicura dei condotti d'aria durante l'esercizio a due pressioni

 

Modalità operativa standard