Valvole compatte VG

Elettrovalvola della serie compatta VUVG-...-S

Elettrovalvole per applicazioni veloci e portata elevata

Come valvola singola, su blocco batteria o su sottobase

Questa serie comprende valvole e unità di valvole compatte per applicazioni dove spazio di installazione, peso, portata e flessibilità di montaggio sono fattori importanti.

Grazie all'ampia varietà del sistema modulare, queste valvole e unità di valvole compatte coprono quasi l'80% di tutte le applicazioni.   

La nuova elettrovalvola della serie compatta: VUVG-...-S con caratteristiche focus

Festo core product range In tutto il mondo: sempre disponibile a magazzino Velocità: pronte alla spedizione in 24 ore

Eccellenza: qualità Festo e prezzo vantaggioso

Tutte le caratteristiche della valvola compatta

Compatta, conveniente, con portate elevate

  • Adatta all'assemblaggio di piccole parti e di componenti elettronici; trova applicazione nell'industria alimentare e di imballaggio
  • Disponibile come valvola ad azionamento elettrico o pneumatico
  • Può venire ampliata in un'unità di valvole con connessione singola

Informazioni sulle elettrovalvole della serie compatta

Informazione di prodotto sulla VUVG

Elettrovalvola VUVG nel catalogo

 
if Award 2010
 
IO-link
 

Pressione di esercizio della VUVG rispetto alla concorrenza

...fino a 10 bar, per tempi di ciclo migliori

 

Dati tecnici
Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2
Portata [l/min] 100, 220, 380, 750
Pressione d'esercizio [bar] da 1,5 a 8 (-0,9 … +10 con il tipo S)
Intervallo di temperatura [°C] -5 … +60 (con riduzione della corrente di ritenuta)
Attacco pneumatico M3, M5, M7, G1/8
Attacchi di lavoro QS 3, 4, 6, 8, 10
Larghezza [mm] 10 e 14
Tensione d'esercizio 5 V cc, 12 V cc e 24 V cc
Grado di protezione IP40, IP65
  • Valvola con utilizzi su corpo valvola, valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola, valvola con utilizzi su sottobase
  • Montaggio diretto come valvola singola o montaggio in batteria
  • Sottobase per 16 valvole
  • Azionatore manuale: monostabile o bistabile

 

Dati tecnici - valvola pneumatica VUWG
Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2
Tipo di azionamento Pneumatico
Larghezza [mm] 10, 14
Portata [l/min] Larghezza 10 mm: 100, 200, 380
Larghezza 14 mm: 700
Pressione d'esercizio [bar] -0,9 ... 10