Attuatori a membrana

Attuatori a membrana - Muscolo fluidico Festo

Muscolo fluidico

  • Forza elevata con diametro ridotto
  • Frequenza fino a 150 Hz
  • Movimenti senza attrito
  • Tenuta ermetica
  • Insensibile allo sporco

Supporto per qualsiasi domanda:

+49 (0)711 347-76973

 
Awards for Fluidic Muscle from Festo
 
Opzioni tecniche

Varianti di connessione

Pneumatischer Muskel: Anbindung aus Kunststoff Connessione in plastica
Pneumatischer Muskel: Anbindung nach Kundeanforderung Connessione su specifica cliente
Pneumatischer Muskel: Integration Ventil / Druckregler in der Anbindung Valvola integrata / valvola di regolazione della pressione integrata nella connessione

Muscolo con funzionamento in spinta

Pneumatischer Muskel in drückender Ausführung
  • Taglie: 10 / 20 / 40 mm
  • A semplice effetto, in spinta
  • Contrazione max. ammissibile: 25% della lunghezza nominale
  • Forza: 0 ... 6.000 N
  • Con ritorno a molla

Muscolo con riduzione del volume

Pneumatischer Muskel mit Volumenreduzierung
  • Ridotto consumo d'aria compressa
  • Migliori tempi di risposta

Regolazione della membrana

Pneumatischer Muskel mit Membrananpassung

Regolazione di:

  • Diametro
  • Materiale
  • Etichettatura
  • Geometria delle fibre per modificare il rapporto forza-corsa

Modulo rotativo con membrana a torsione

Drehmodul mit Torsionsmembran
  • Taglie: 10 / 20 / 40 mm
  • Forza: 0 ... 70 Nm
  • Possibile posizione intermedia