Attuatori a membrana

Attuatori a membrana - Muscolo fluidico Festo

Muscolo fluidico

  • Forza elevata con diametro ridotto
  • Frequenza fino a 150 Hz
  • Movimenti senza attrito
  • Tenuta ermetica
  • Insensibile allo sporco

Supporto per qualsiasi domanda:

+49 (0)711 347-76973

 
Awards for Fluidic Muscle from Festo
 
Applicazioni del muscolo fluidico: bloccaggio

Bloccaggio

Unità di bloccaggio per lamiere in un impianto di saldatura per la produzione di thermocabinet   

 

Vantaggi per il cliente:   

  • Forza elevata con diametro ridotto
  • Resistente allo sporco     
  • Movimento senza attrito     
  • Tenuta stagna     
Applicazioni del muscolo fluidico: vibrazione e scuotimento

Vibrazione e scuotimento

Dispositivo manuale per la martellatura ad alta frequenza dei punti di saldatura per ridurre la tensione superficiale

Vantaggi per il cliente:

  • Frequenza 90 Hz
  • Ampiezza e frequenza sono regolabili separatamente     
Applicazioni del muscolo fluidico: molla pneumatica

Molla pneumatica

Freno del subbio per il tensionamento ottimale del filo nei telai    

Vantaggi per il cliente:

  • Forza regolabile della molla
  • Movimento senza attrito
  • Tenuta stagna
  • Facile da usare

Esempio pratico

Scoprite come il muscolo pneumatico assicura una tensione costante del tessuto::

Tensione garantita