Assemblaggio ed elettronica

Applicazione di etichette

Il vostro obiettivo: garanzia di un'etichettatura corretta

La nostra soluzione: sistemi di visione per il controllo di codici e testo, manipolazione pneumatica e soluzioni con il vuoto per la manipolazione di etichette

    Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

  • Highly modular in single steps
  • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
  • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
  • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

    Mini-slitta pneumatica DGSL

Mini-slitta pneumatica DGSL

Serie di slitte pneumatiche in diverse varianti, da mini a maxi, per un totale di 8 dimensioni e corse fino a 200 mm

 

Maggiori informazioni sulla mini-slitta DGSL

 

    Generatore di vuoto VN

Generatori di vuoto VN

  • Peso contenuto e spazio minimo consentono linee brevi
  • Brevi tempi di evacuazione e maggiore produttività grazie alla generazione di vuoto decentrata

 

 Ulteriori dettagli sui generatori VN nella brochure Front Unit

Generatori di vuoto VN a catalogo

    Pressure switch SDE5

New features and measuring ranges:

Pressure switch SDE5

More about the SDE5

Attuatore senza stelo  DGC

Attuatore senza stelo DGC

Attuatore base, con guida a strisciamento o a ricircolo di sfere: guida affidabile, con valori massimi di carico e resistenza alla torsione. Disponibile ora nelle taglie 50 e 63.

Maggiori informazioni sull'attuatore senza stelo DGC

    100% controllo qualità, risultati sicuri del controllo: sistema di visione compatto e intelligente SBOx-Q di Festo

Risultati sicuri del controllo: fotocamera compatta SBOx-Q

Per controllo qualità:

  • Controllo di posizione della minuteria e dimensioni delle parti ruotate
  • Fino a 256 programmi di controllo, ciascuno con 256 funzioni di controllo
  • Memorizzabile
  • Facoltativo: OCR (optical character recognition)

 

Per controllo:

  • Come un comando master CANopen grazie all'interfaccia integrata CODESYS PLC e CAN
  • Interfaccia Ethernet per comunicazione comune fino al livello di gestione

 

 Ulteriori informazioni sui sistemi di visione compatti SBOx-Q

Sistemi di visione compatti SBOx-Q a catalogo