Tecnologia a montaggio superficiale SMT
- Caricatore linea
- Marcatura
- Stampa serigrafica
- Rivestimento/distribuzione
- Test in-circuit (ICT)
- Scaricatore linea
Spostamento del caricatore ed espulsione dei circuiti stampati sul nastro trasportatore
Il vostro obiettivo: posizionamento di precisione delle scanalature del caricatore al livello del trasporto
La nostra soluzione: posizionamento elettrico dei caricatori mediante un sistema costituito da motore, attuatore e comando
Unità di valvole VTUG
- Valvola a 24 posizioni, unica
- Vantaggiosa connessione Fieldbus mediante nodo CTEU
- Cambiare un Fieldbus semplicemente sostituendo un modulo bus: Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link plus IO-Link
Maggiore efficienza con dimensioni inferiori: asse elettrico EGC
Profili in alluminio con guida esterna per una maggiore stabilità. Manipolazione dinamica e rapida di porta-wafer o scatole di blister e altre operazioni di trasporto rapido con l'asse elettrico EGC con trasmissione a vite o a cinghia dentata.

Cilindri piatti tipo DZF
Installazione semplice in spazi ristretti grazie alla larghezza di montaggio ridotta. Pistone antirotativo. Riduzione del numero di elementi di fissaggio aggiuntivi. Deceleratori di finecorsa regolabili su entrambi i lati. Ingombro ridotto e facilità di pulizia. Elevata densità di montaggio in batteria.

Piccolo e potente: cilindro compatto ADN
- Resistente alle alte e alle basse temperature
- Stelo rinforzato per maggiori forze laterali
- Minimo attrito, progettato per le basse velocità
Panoramica dei cilindri con stelo
Ingombro minimo con prestazioni massime: elettrovalvola VUVG
- Possibilità di fornire un'unica valvola con due diverse pressioni (reversibile)
- Peso ridotto grazie al corpo in alluminio