Tecnologia a montaggio superficiale SMT

Spostamento del caricatore ed espulsione dei circuiti stampati sul nastro trasportatore

Il vostro obiettivo: posizionamento di precisione delle scanalature del caricatore a livello del trasporto

La nostra soluzione: posizionamento elettrico del caricatore con un sistema comprendente motore, attuatore e comando

Unità di valvole VTUG

Unità di valvole VTUG

  • Valvola a 24 posizioni, unica
  • Vantaggiosa connessione Fieldbus mediante nodo CTEU
  • Cambiare un Fieldbus semplicemente sostituendo un modulo bus: Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link plus IO-Link

Unità di valvole VTUG nel catalogo

    Cilindri piatti DZF di Festo

Cilindri piatti tipo DZF

Installazione semplice in spazi ristretti grazie alla larghezza di montaggio ridotta. Pistone antirotativo. Riduzione del numero di elementi di fissaggio aggiuntivi. Deceleratori di finecorsa regolabili su entrambi i lati. Ingombro ridotto e facilità di pulizia. Elevata densità di montaggio in batteria.

 

DZF a catalogo

 

    Elettrovalvola VUVG

Ingombro minimo con prestazioni massime: elettrovalvola VUVG

  • Possibilità di fornire un'unica valvola con due diverse pressioni (reversibile)
  • Peso ridotto grazie al corpo in alluminio

 

Scheda prodotto su VUVG

Elettrovalvola VUVG a catalogo

    Gentle and precise handling of wafer baskets with the electric axis EGC from Festo.

Maggiore efficienza con dimensioni inferiori: asse elettrico EGC

Profili in alluminio con guida esterna per una maggiore stabilità. Manipolazione dinamica e rapida di porta-wafer o scatole di blister e altre operazioni di trasporto rapido con l'asse elettrico EGC con trasmissione a vite o a cinghia dentata.

 

Maggiori informazioni su EGC  

Ampia gamma di varianti: cilindro standard compatto ADN

Piccolo e potente: cilindro compatto ADN

  • Resistente alle alte e alle basse temperature
  • Stelo rinforzato per maggiori forze laterali
  • Minimo attrito, progettato per le basse velocità 


Panoramica dei cilindri con stelo        

ADN nel catalogo