Per assicurare ottimi livelli di disponibilità, sicurezza e affidabilità degli impianti chimici, i componenti utilizzati devono soddisfare requisiti molto stringenti. Festo fornisce i prodotti adatti a questo settore, con elevata resistenza alla corrosione e protezione antideflagrante: diverse migliaia di prodotti sono infatti certificati per la corrispondente classe di prevenzione e protezione contro l'esplosione.
Vi supportiamo nella progettazione dei vostri impianti di produzione e nella creazione della soluzione di automazione più adatta fin dalle prime fasi.
SIL: sicurezza funzionale
Riducete al minimo i rischi per la sicurezza delle persone e dell'ambiente
L'affidabilità delle funzioni di sicurezza dei sistemi elettrici ed elettronici viene valutata in base a livelli di integrità definiti nella norma di base IEC 61508.
Festo fornisce prodotti idonei che soddisfano i requisiti per le funzioni relative alla sicurezza degli impianti chimici.
Configuratore di unità di valvole di processo
Semplice e veloce
Dalle valvole di processo ad azionamento manuale a quelle completamente automatizzate, con il nuovo configuratore potete scegliere la soluzione ottimale in maniera rapida e affidabile.
Applicazione di Bayer Division Crop Science
Tecnologia comprovata delle elettrovalvole per applicazioni SIL
Funzionamento comprovato fin dal 2002: elettrovalvole certificate senza limiti di tempo di esercizio in un impianto multifunzione con i più elevati standard di sicurezza e affidabilità
Prevenzione e protezione antideflagrante
Mantenimento sotto controllo delle atmosfere esplosive
Regolazione open loop e closed loop in atmosfere potenzialmente esplosive:
Festo offre prodotti adatti all'intera catena di regolazione pneumatica ed elettrica, comprensivi di un'esauriente documentazione e delle dichiarazioni di conformità.
Maggiori informazioni sulla prevenzione e protezione antideflagrante
Automazione per applicazioni con materiali alla rinfusa
Su misura per le vostre esigenze e applicazioni di dosaggio, trasporto, conservazione, miscela e separazione - tutto da un'unica fonte.