Motore passo-passo EMMS-ST e controllore motore CMMS-ST 

ServoLite - funzionalità di servocomando completa per motori passo-passo

Le soluzioni a pacchetto Plug-and-work, composte da motore passo-passo e regolatore di posizione, sono adatte per il sistema modulare multiasse meccatronico con carichi in movimento fino a 20 kg

I vantaggi per voi:

  • Gamma completa di funzioni disponibili come sistema ad anello chiuso tramite un encoder opzionale
  • In alternativa: sistema ad anello aperto senza encoder, particolarmente conveniente nel prezzo
  • Motore passo-passo EMMS-ST di lunga durata con una vasta gamma di funzioni di posizionamento, a scelta con freno

 

Protocollo di Fieldbus FHPP: adattato per la manipolazione e il posizionamento
Profilo di dati Fieldbus uniforme per i controllori motore Festo

  • Per l'azionamento dei controllori motore Festo
  • Interfaccia di Fieldbus: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • Cicli di funzioni uniformi per tutti i controllori Festo: modi operativi, struttura dati I/O, oggetti dei parametri, comando sequenziale

 

Dati tecnici del motore passo-passo EMMS-ST
Tensione nominale [V cc] 48
Corrente nominale [A] 8
Erogazione di picco [W] 500
Funzione Passo completo fino a 4.000 passi/giro con  64 possibili posizioni
Interfacce Impulso/direzione, frequenza separata orario/antiorario, I/O, CANopen
opzionale: Profibus, DeviceNet
Coppia di ritenuta [Nm] 0,3 ... 6,5
Angolo di passo [°] 1,8 ±5%
Opzioni encoder, freno
Grado di protezione

albero motore IP54

corpo motore con grado di protezione IP65

 

 

Dati tecnici del controllore motore CMMS-ST
Tensione nominale [V cc] 48
Corrente nominale [A] corrente nominale: 8
corrente di punta: 12
Erogazione di picco [W] 500
Funzione Passo completo fino a 4.000 passi/giro. con 64 possibili posizioni
Setpoint frequenza:
Impulso/direzione,
orario/antiorario
Memoria scheda di memoria SD per facilitare la parametrizzazione su più dispositivi