Servomotore EMMS-AS e controllore motore CMMx-AS

Servomotore e controllore motore con funzioni standard o estese

Controllore CMMS-AS per il 90% di tutte le funzioni di automazione con servomotori
Controllore CMMP-AS per il comando elettronico di camme a disco e movimenti altamente dinamici

I vantaggi per voi:

  • Possibilità di scelta tra due versioni di comando: ad alta funzionalità o standard
  • Calcolazione con lo strumento PositioningDrives
  • Software su misura: configurazione con l'FCT (Festo Configuration Tool), funzionamento con un profilo dati FHPP uniforme, Fieldbus
  • Ideale per applicazioni critiche per la sicurezza: servomotore EMMS-AS con blocco del riavvio per un arresto sicuro
Dati prodotto del servomotore EMMS-AS
Dimensione 40, 55, 70, 100, 140
Coppia [Nm] 1 ... 48,8
Velocità di rotazione nominale [giri/min] 10,300 ... 2,000
Velocità di rotazione max. [giri/min] 11,180 ... 2,210
Tensione primaria [V CC] 115 ... 230
Tensione circuito intermedio [V CA] 360/600
Funzione Controllo di posizione con 64 record di posizionamento integrati
Corrente nominale [A] 0,6 ... 7,4

 

Dati prodotto del controllore motore CMMS-AS
Tensione primaria [V CA] 100 ... 230
Tensione circuito intermedio [V CA] 320
Corrente del motore [A] 4, monofasica
Funzione Controllo di posizione con 64 record di posizionamento integrati
Interfacce I/O, FHPP, CANopen
A scelta: Profibus, DeviceNet

 

Dati prodotto del controllore motore CMMP-AS
Tensione primaria [V CA] 100 ... 230
Tensione circuito intermedio [V CA] 360/600
Corrente del motore [A] 2,5/5 monofasica, incl. PFC
5/10 trifasica
Funzione Controllo di posizione con 256 record di posizionamento integrati
Interfacce I/O, FHPP, CANopen
A scelta: Profibus, DeviceNet
Reostato di frenatura Filtro di rete/reostato di frenatura incorporati. A scelta: reostato di frenatura esterno