Requisiti rigorosi
per sistemi di riempimento ad elevate prestazioni

Installazione - soluzioni base da Festo

L'applicazione: basi per l'installazione

Il vostro obiettivo: qualità dell'aria compressa conforme ai requisiti legali, alimentazione efficiente per un'alta disponibilità di sistema e ottimizzazione dei costi d'esercizio

Il nostro contributo: componenti e servizi per una preparazione e un'alimentazione perfette dell'aria compressa, incluso il rilevamento di perdite

    Armadio di comando in acciaio inossidabile

Armadi di comando in acciaio inossidabile

Soluzioni pronte per l'installazione per l'industria alimentare

  • Combinazione di componenti specifici per l'applicazione: pneumatici, elettrici o combinati
  • Semplici da pulire e protette contro la penetrazione di liquidi e corpi estranei

 

Ulteriori informazioni sulle soluzioni pronte per l'installazione

    Valvola di inserimento progressivo e di scarico rapido MS6-SV

Valvola di sicurezza MS6-SV

Scarico sicuro e rapido di sistemi con funzione integrata di inserimento progressivo

  • Diagnosi, stato di commutazione e rilevamento della pressione mediante bus AS-i
  • Certificato per Performance Level e, categoria 4, a norma DIN EN ISO 13849-1

 

MS6-SV nel catalogo

 

    Unità di manutenzione MS

Aria compressa pulita per l'industria alimentare con le unità di manutenzione Festo

Filtri fini, micro-filtri e filtri a carbone attivo per i più elevati requisiti di qualità dell'aria compressa

Informazioni sulla preparazione dell'aria compresa

Animazione dettagliata della serie MS

    Tubi e raccordi Festo per l'industria alimentare e delle bevande

Combinazioni tubi/raccordi per l'industria alimentare

Panoramica tubi e raccordi

    PFAN/NPCK

Combinazione tubo/raccordo PFAN/NPCK

  • Massima resistenza alla corrosione (CRC 4)
  • Conforme a FDA     
  • Per un'ampia gamma di fluidi     
  • Senza spigoli: facile da pulire     

Tubo PFAN nel catalogo

Raccordo rapido NPCK nel catalogo

    Raccordo in polipropilene NPQP Festo con tubo in polietilene PLN

Combinazione tubo/raccordo PLN/NPQP

  • Resistente agli agenti chimici
  • Conforme a FDA     
  • Conveniente

Raccordo NPQP a catalogo
Tubo PLN a catalogo

Racordo NPQH

Resistenti all'idrolisi e omologati dalla FDA: tubo e raccordo PUN-H/NPQH

  • Raccordo QS-F, ottone nichelato, resistente agli agenti detergenti
  • Tubo PUN-H in polietilene/poliuretano, idoneo per l'uso con catene portacavi

 

Panoramica dei tubi e dei raccordi