Qualità

Festo SpA. è presente in Italia come azienda che commercializza componenti pneumatici ed elettrici per automazione di fabbrica e di processo costruiti da Festo AG & Co. KG, le cui caratteristiche tecniche sono documentate nei nostri cataloghi di vendita.

 

Festo AG & Co. KG ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per la prima volta nel dicembre 1990.

 

Festo SpA ha ottenuto la certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in data 14 giugno 1996 e tale certificazione è stata rinnovata in conformità delle nuove norme ISO 9001:2015 il 25 Marzo 2019.

Festo, da sempre volta al miglioramento continuo, ha attivato un servizio via e-mail per ricevere comunicazioni relative a "Non Conformità". Pertanto, nel caso di anomalie su nostri prodotti/servizi, potete contattarci all'indirizzo:

 

Per accelerare la gestione della pratica, Vi preghiamo di indicare le seguenti essenziali informazioni:

  • Ragione Sociale
  • Nome Vostro riferimento
  • Nr. di telefono
  • Codice/descrizione del prodotto oggetto del reclamo
  • Breve descrizione dell'anomalia riscontrata

 

Vi contatteremo immediatamente per attivare le relative azioni correttive e per risolvere quanto prima l'inconveniente.