Portale H, EXCH

Ampio spazio di lavoro, alta velocità, movimenti delicati

Nella produzione delle celle fotovoltaiche, i delicati wafer devono essere prelevati e trasportati con la massima velocità e precisione. Il portale H ad alta velocità assicura la soluzione ideale per la manipolazione dei wafer.

Progettato per la manipolazione di celle e wafer nel settore fotovoltaico, il portale H ad alta velocità copre un'area di lavoro con max. 4 gradi di libertà. La ventosa Bernoulli è ideale per il trasporto accurato e quasi senza contatto di questi materiali delicati.

Portale H, EXCH

Portale cartesiano ad alta velocità con funzionalità robotiche

Ottima risposta dinamica fino a 100 prese/min

Struttura piatta e compatta: eccellente rapporto installazione/spazio di lavoro

  • Basse vibrazioni: ridotta sollecitazione sul telaio
  • Possibilità di espansione con un asse Z oppure un modulo di rotazione/sollevamento per applicazioni 3D
  • Sistema completo pronto per l'installazione, completamente montato e cablato
  • In opzione: Sistema di comando CMCA (come armadio di comando p piastra di montaggio)
 

Contatti

Servizio ordini, post-vendita, parti di ricambio e riparazione:

 

Contact Centre 

 

Microsito dedicato alle soluzioni meccatroniche per il movimento

Microsito dedicato alle soluzioni meccatroniche per il movimento Festo

Informazioni, animazioni e video sulle soluzioni meccatroniche per il movimento sul

microsito delle soluzioni meccatroniche per il movimento

 

Dati tecnici

 Taglia EXCH-40 EXCH-60
Corsa X [mm]

500, 750, 1000, 1500

200 ... 2000

750, 1000, 1500, 2000

200 ... 2500

Corsa Y [mm]

400, 500, 750, 1000

200 ... 1000

500, 750, 1000, 1250, 1500

500 ... 1500

Carico utile per la max. risposta dinamica [kg] 4 6
Posizione di montaggio Orizzontale o verticale
Ripetibilità [mm] ±0,1

Velocità max. [m/s]

Orizzontale

Verticale

 

5

4

 

5

3

Accelerazione max.  [m/s]

Orizzontale

Verticale

 

50

30

 

50

30