Unità di valvole MPA-L ad elevata modularità

Modulare: semplice espansione a passi individuali, perfetta per la realizzazione di macchine speciali

  • Connessione Fieldbus, conveniente e diretta grazie al nodo bus CTEU
  • Automazione integrata: interfaccia al terminale CPX
  • Tre taglie di valvole disponibili
  • Disponibilità di valvole a otturatore e a spola
  • Strozzatore fisso, una soluzione semplice e antimanomissione per applicazioni in serie
  • Valvole con ritorno a molla per applicazioni di sicurezza
  • Robusta e con portata elevata come valvola servopilotata
Fieldbus MPA-L
 

Soluzione per installazione in armadio di comando

Unità di valvole VTUG in combinazione con piattaforma di automazione CPX-E

 

Maggiori informazioni sulla CPX-E

 

Modularità pneumatica

Basta assemblare la combinazione desiderata di componenti: soluzione utilizzabile in particolare per cambiare i requisiti nella configurazione macchina personalizzata

Opzioni di espansione pneumatica dell'unità di valvole MPA-L

  • Tiranti stabili e modulari per la configurazione di ben 32 valvole
  • Sottobasi e alimentazioni di pressione combinabili con flessibilità
  • Le sottobasi a 4 valvole riducono le spese aggiuntive
  • Diverse capacità di portata grazie alla combinazione di valvole di dimensioni diverse su un'unica unità di valvole
  • Regolatori di pressione a regolazione manuale
  • Limitatori di efflusso
Modularità dell'unità di valvole MPA-L

Modularità elettrica

Espandibilità dell'unità di valvole MPA-L

  • Collegamento multipolare: Sub-D, cavo piatto, capocorda
  • Nodo bus CTEU: connessione Fieldbus semplice ed economica
  • Adattatore CAPC: ampliamento, per includere ingressi digitali e ulteriori unità di valvole
  • Interfaccia con il terminale CPX: integrazione massima di funzioni e un concetto globale di diagnostica