Mini-slitta elettrica EGSL

Posizionamento efficiente con corse fino a 300 mm
Per applicazioni verticali e con funzioni di scorrimento a corsa breve con posizionamento variabile

EGSL – per un'elevata precisione di scorrimento, prelievo e inserimento, anche in presenza di sollecitazioni meccaniche elevate

Linearità e parallelismo nell'intervallo di 1/100 mm

Vantaggi:

  • Libero posizionamento con precisione di ripetibilità ≤ ±0.015 mm

  • Portata nominale molto elevata della slitta, ideale per applicazioni verticali quali inserimento a pressione o giunzione
  • Sicuro: la vite senza fine completamente chiusa impedisce l'infiltrazione di sporcizia o piccoli pezzi nell'area di guida
  • Flessibile: il motore può essere montato lateralmente o assialmente, in quest'ultimo caso ruotato di 4 x 90°
  • Strumenti software compatibili nel pacchetto software FCT di Festo

Applicazione
Utilizzo come asse Z in portali lineari e 3D per compiti di pick & place nel settore dell'handling e dell'assemblaggio