Sistema di installazione CTEL

VTUG-CTEU

Fieldbus conveniente per il collegamento in rete, semplice e diretto, di unità di valvole come VTUG, VTUB-12,MPA-L, CPV oppure VTOC

Vantaggi:

  • Unità di valvole compatibile fieldbus al prezzo di una soluzione multipolare
  • Particolarmente conveniente per unità con un numero medio-alto di valvole
  • Funzionamento più affidabile, ordine più conveniente: componenti pneumatici ed elettrici perfettamente coordinati
  • Esecuzione semplice e flessibile con stoccaggio minimo

Tecnologia Fieldbus incredibilmente semplice e conveniente

Con interfaccia I-Port standardizzata per collegare tutti i Fieldbus standard

  • Sistema di installazione decentralizzata di piccole dimensioni per tutte le applicazioni price sensitive
  • Principio plug & work (pronto all'uso) per eseguire in modo semplice la configurazione e la commutazione
  • Componenti pneumatici ed elettronici armonizzati in modo sicuro

Componenti del nuovo sistema decentralizzato di installazione CTEL

Installazione base: un Fieldbus per diverse unità di valvole

  • Nodo Fieldbus CTEU
  • Interfaccia di comunicazione elettrica I-Port, abilitata anche per IO-Link

Ampliamento dell'installazione: un adattatore per raddoppiare la prestazione di comunicazione

  • Adattatore CAPC per ampliamento, per includere ingressi digitali e ulteriori unità di valvole
  • Modulo di ingresso CTSL: 16 ingressi con connettori M12 oppure M8
  • Cavo di collegamento NEBU: conveniente cavo standard
Fieldbus VTUG

Novità:

EtherNet/IP

Sistema di installazione CPI

 

Trovate la vostra unità di valvole

Breve panoramica delle unità di valvole

 

Creare diagrammi di circuiti con

FluidDraw