Sistema di installazione CTEL

VTUG-CTEU

Fieldbus conveniente per il collegamento in rete, semplice e diretto, di unità di valvole come VTUG, VTUB-12,MPA-L, CPV oppure VTOC

Vantaggi:

  • Unità di valvole compatibile fieldbus al prezzo di una soluzione multipolare
  • Particolarmente conveniente per unità con un numero medio-alto di valvole
  • Funzionamento più affidabile, ordine più conveniente: componenti pneumatici ed elettrici perfettamente coordinati
  • Esecuzione semplice e flessibile con stoccaggio minimo

Tecnologia Fieldbus incredibilmente semplice e conveniente

Con interfaccia I-Port standardizzata per collegare tutti i Fieldbus standard

  • Sistema di installazione decentralizzata di piccole dimensioni per tutte le applicazioni price sensitive
  • Principio plug & work (pronto all'uso) per eseguire in modo semplice la configurazione e la commutazione
  • Componenti pneumatici ed elettronici armonizzati in modo sicuro

Componenti del nuovo sistema decentralizzato di installazione CTEL

Installazione base: un Fieldbus per diverse unità di valvole

  • Nodo Fieldbus CTEU
  • Interfaccia di comunicazione elettrica I-Port, abilitata anche per IO-Link

Ampliamento dell'installazione: un adattatore per raddoppiare la prestazione di comunicazione

  • Adattatore CAPC per ampliamento, per includere ingressi digitali e ulteriori unità di valvole
  • Modulo di ingresso CTSL: 16 ingressi con connettori M12 oppure M8
  • Cavo di collegamento NEBU: conveniente cavo standard
Fieldbus VTUG

Novità:

EtherNet/IP

Sistema di installazione CPI

 

Trovate la vostra unità di valvole

Breve panoramica delle unità di valvole

 

Creare diagrammi di circuiti con

FluidDraw

 

Moduli Fieldbus CTEU per un collegamento in rete diretto delle unità di valvole

Con I-port: interfaccia di comunicazione standardizzata per la connessione di tutti i Fieldbus standard.

Compatibile con le unità di valvole VTUG, VTUB-12, MPA-L, CPV e VTOC

  • Unità di valvole compatibile con la tecnologia Fieldbus al prezzo di una soluzione multipolare
  • Risparmio speciale per unità di valvole con un numero medio-alto di valvole
  • Tutte le unità di valvole con I-port sono automaticamente compatibili con IO-Link
  • Plug and work: facile cambio dei Fieldbus semplicemente svitando e sostituendo i nodi bus - tutti sulla stessa combinazione di unità di valvole (necessaria la riconfigurazione dell'interfaccia)
  • Mantiene l'ultimo stato: se interrotto, torna a 0 o mantiene l'ultimo stato valido
  • Modalità di sostituzione dell'utensile: l'intera unità di valvole può venire sostituita anche durante l'esercizio.
  • Sicurezza: la tensione di carico dell'unità di valvole può venire disattivata separatamente
  • Grado di protezione: IP 65 e IP 67