Elettrovalvole per applicazioni veloci e portata elevata
Come valvola singola, su blocco batteria o su sottobase
Questa serie comprende valvole e unità di valvole compatte per applicazioni dove spazio di installazione, peso, portata e flessibilità di montaggio sono fattori importanti.
Grazie all'ampia varietà del sistema modulare, queste valvole e unità di valvole compatte coprono quasi l'80% di tutte le applicazioni.
La nuova elettrovalvola della serie compatta: VUVG-...-S con caratteristiche focus
![]() |
In tutto il mondo: sempre disponibile a magazzino | Velocità: pronte alla spedizione in 24 ore |
Eccellenza: qualità Festo e prezzo vantaggioso |
---|
Tutte le caratteristiche della valvola compatta
Compatta, conveniente, con portate elevate
- Adatta all'assemblaggio di piccole parti e di componenti elettronici; trova applicazione nell'industria alimentare e di imballaggio
- Disponibile come valvola ad azionamento elettrico o pneumatico
- Può venire ampliata in un'unità di valvole con connessione singola