Breve panoramica di progetti e soluzioni

Dalla pianificazione alla produzione

Festo offre assistenza in tutte le fasi della catena del valore aggiunto con:

  • componenti pneumatici ed elettrici
  • servizi
  • progettazione
  • formazione di base e aggiornamento.
    Festo fornitore scelto del Gruppo Volkswagen

Modularità come priorità principale: valore aggiunto per tutti i modelli

Festo fornitore scelto per il progetto MQB (matrice modulare trasversale) per il Gruppo Volkswagen: installazione, documentazione e attuatori per la produzione di autoveicoli

Sono stati approvati i seguenti prodotti Festo:

unità di valvole in Profinet e Profisafe

DNC

ADN

valvole ISO

    Autoliv logo

Produzione di airbag

Sistema di automazione per la posa e il taglio del tessuto

Requisiti speciali:

  • Lunghezza max. di posa del tessuto 8000 mm
  • Sistema flessibile per diverse lunghezze e pose del tessuto
  • Controllo di velocità e accelerazione     
  • Supporto locale

Prodotti approvati Festo, tra i quali:

EGCEMMSDGCDSNUCMMPCPXFED

    Daimler logo

Cooperazione e supporto su scala mondiale

Festo, fornitore preferenziale per i progetti:

  • BR205: classe C
  • BR213: classe E

in Germania, USA, Cina e Sud Africa

prodotti approvati Festo:

CPXVTSADNCHIP/RIP valvole ISO Assi elettrici con motori e controllori Unità di manutenzione e accessori   

    Jaguar + Land Rover

Festo come fornitore unico

Specifiche per linee di stampaggio, assemblaggio carrozzerie a assemblaggio finale

  • L550: nuova Land Rover Freelander 4x4
  • L538: cabrio - nuova Land Rover Evoque
  • X760: nuova Jaguar di classe media     
  • X260: nuova Jaguar XF

Prodotti approvati Festo, tra i quali:

CPXVTSADSBCvalvole ISOVPPMvuoto, MPPE unità di manutenzione  e accessori