Sistemi di verniciatura veloci e senza errori

Un'alimentazione di aria compressa precisa con qualità richiesta contribuisce significativamente al passaggio delle carrozzerie attraverso le stazioni di verniciatura anche a velocità elevate e qualità costante. Festo offre un'ampia gamma di componenti e soluzioni per queste applicazioni.

 

Prodotti adatti per sistemi di verniciatura

 

Unità di manutenzione serie MS

Massimo rendimento per una maggiore affidabilità dei processi

Le unità di manutenzione della serie MS offrono la soluzione giusta per qualsiasi applicazione. E' possibile combinare taglie diverse, filtri in cascata ed essiccatori d'aria per ottenere la qualità dell'aria desiderata, in efficienza energetica. Disponibili anche in versioni certificate con sensori integrati e funzioni di sicurezza fino a Performance Level e, a norma DIN EN ISO 13849-1. 

 

Preparazione perfetta dell'aria compressa

 

 

Valvola di regolazione della portata VPCF

Regolazione precisa del getto di spruzzatura con elevata dinamicità

La valvola di regolazione della portata VPCF soddisfa i più severi requisiti in termini di dinamicità e precisione di ripetizione, con una curva caratteristica lineare. Si distingue per lunga durata anche in ambienti critici  grazie al grado di protezione IP 65, certificazione ATEX ed assenza di PWIS.

 

Aumentare immediatamente la produttività

Animazione VPFC