Breve panoramica dei progetti e delle soluzioni

Sliding fork: sistema handling telescopico a regolazione continua per il trasporto dei substrati

 

Sliding fork: innovativa soluzione handling per le operazioni di carico e scarico di substrati e moduli. Il principio telescopico a tripla estensione permette una corsa fino a 2m. Estensione su entrambi i lati, con possibilità di arresti intermedi a regolazione continua. Sistemi di azionamento opzionali in base all'applicazione: servopneumatici per le applicazioni con il vuoto  oppure componenti elettrici per applicazioni in condizioni atmosferiche.

  • Più conveniente delle soluzioni robotizzate
  • Spazio di installazione = dimensioni del pezzo
  • Adattati idealmente alle applicazioni: sistemi di azionamento opzionali
Festo sliding fork for use in vacuum coating processes

Used in vacuum for coating processes

Coating processes take place in a vacuum and at temperatures up to 200°C. Traditionally, only special clean room robots are able to meet these requirements. The sliding fork is just right for this process:

  • Zero leakage thanks to the rodless cylinder with magnetic power transmission
  • Cheaper than robot solutions
  • Natural cooling due to servopneumatics
Festo sliding fork for loading and unloading operations: low-cost and compact alternative to robot solutions

Used for loading and unloading operations under atmospheric pressure

During the production process, the substrates frequently need to be repositioned for loading and unloading process modules. The sliding fork easily beats robot solutions in this context, not only in terms of costs but also in terms of installation space:

  • Installation space = workpiece size
  • Cost savings of up to 50% compared to robot solutions
  • Extremely long stroke: up to 2m