Assemblaggio ed elettronica

Alimentazione dei componenti al portautensili

Il vosto obiettivo: posizionamento e alimentazione di componenti in modo rapido e sicuro

La nostra soluzione: sistemi di manipolazione pneumatica ed elettrica per il riposizionamento di componenti e sistemi a telecamera per il controllo qualità

    Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

  • Highly modular in single steps
  • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
  • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
  • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

Asse per carichi pesanti  EGC-HD

Asse elettrico per carichi pesanti EGC-HD

  • Carichi pesanti guidati con rapidità e precisione     
  • Ideale per processi di handling come assemblaggio o montaggio a scatto     

Asse per carichi pesanti  EGC-HD nel catalogo

Attuatore senza stelo  DGC

Attuatore senza stelo DGC

Attuatore base, con guida a strisciamento o a ricircolo di sfere: guida affidabile, con valori massimi di carico e resistenza alla torsione. Disponibile ora nelle taglie 50 e 63.

Maggiori informazioni sull'attuatore senza stelo DGC

    Mini-slitta pneumatica DGSL

Mini-slitta pneumatica DGSL

Serie di slitte pneumatiche in diverse varianti, da mini a maxi, per un totale di 8 dimensioni e corse fino a 200 mm

 

Maggiori informazioni sulla mini-slitta DGSL

 

    L'unità di valvole CPX/MPA per la diagnosi e il monitoraggio nel settore dell'acqua

Diagnosi e Condition Monitoring integrati nell'unità di valvole CPX/MPA

  • Tempi di fermo ridotti fino al 35% grazie al Condition Monitoring
  • Più produttività grazie alla soluzione integrata che semplifica l'installazione

 

Informazioni a catalogo su CPX/MPA

Altre informazioni sull'integrazione di funzioni

    Pinza parallela DHPS

Pinza parallela DHPS con guida con scanalatura a T

  • Elevata forza di presa con dimensioni compatte (6 ... 35 mm)
  • Massima precisione di ripetibilità e opzione di integrazione dei sensori

 

 Ulteriori dettagli sulla pinza DHPS nella brochure Front End

Pinza parallela DHPS a catalogo

    100% controllo qualità, risultati sicuri del controllo: sistema di visione compatto e intelligente SBOx-Q di Festo

Risultati sicuri del controllo: fotocamera compatta SBOx-Q

Per controllo qualità:

  • Controllo di posizione della minuteria e dimensioni delle parti ruotate
  • Fino a 256 programmi di controllo, ciascuno con 256 funzioni di controllo
  • Memorizzabile
  • Facoltativo: OCR (optical character recognition)

 

Per controllo:

  • Come un comando master CANopen grazie all'interfaccia integrata CODESYS PLC e CAN
  • Interfaccia Ethernet per comunicazione comune fino al livello di gestione

 

 Ulteriori informazioni sui sistemi di visione compatti SBOx-Q

Sistemi di visione compatti SBOx-Q a catalogo