Assemblaggio ed elettronica

Alimentazione e aggiunta di guarnizioni

Il vostro obiettivo: garanzia della qualità del prodotto

La nostra soluzione: sistemi di posizionamento del porta-pezzo e separazione dei componenti e per l'aggiunta automatica delle guarnizioni ai componenti

    Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

  • Highly modular in single steps
  • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
  • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
  • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

Asse per carichi pesanti  EGC-HD

Asse elettrico per carichi pesanti EGC-HD

  • Carichi pesanti guidati con rapidità e precisione     
  • Ideale per processi di handling come assemblaggio o montaggio a scatto     

Asse per carichi pesanti  EGC-HD nel catalogo

    Sistemi di manipolazione pronti per l'installazione

Sistemi di manipolazione pronti per l'installazione

Sistemi di manipolazione personalizzati per una manipolazione sicura con tempi di riposizionamento ottimali

 

Panoramica dei sistemi di manipolazione

    Mini-slitta pneumatica DGSL

Mini-slitta pneumatica DGSL

Serie di slitte pneumatiche in diverse varianti, da mini a maxi, per un totale di 8 dimensioni e corse fino a 200 mm

 

Maggiori informazioni sulla mini-slitta DGSL

 

    Attuatore oscillante DRQD di Festo

Attuatore oscillante DRQD

Coppie elevate grazie al cilindro a doppio pistone. Regolazione e decelerazione di finecorsa incorporate. Versatili possibilità di combinazione nel sistema modulare per la tecnica di manipolazione e montaggio.

 

DRQD nel catalogo